The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs­schütze
    • Leis­tungs­schütze Zubehör
    • EVR00440D
    Hilfsschütz Hager
    EAN-Nr.
    3250612236572
    E-nr.
    507 474 064
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    31
    • Leis­tungs­schütze Zubehör

    Hilfsschütz Hager 4 Schliesser 4A bei AC-15 Spulenspannung 24VAC EVR00440D

    Preis*
    CHF 34.00
    / Stück *
    CHF 34.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hilfsschütz Hager 4 Schliesser 4A bei AC-15 Spulenspannung 24VAC

    EVR00440D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 4 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • EVA005

      Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      CHF 8.85  / Stück*
    • EVA006

      Hilfskontakt 4S zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      CHF 16.00  / Stück*
    • EVA007

      Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      CHF 16.00  / Stück*
    • EVA008

      Hilfskontakt 4Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      CHF 16.00  / Stück*
    • EVA101

      Mechanische Verriegelung zu Schütze EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027

      CHF 8.95  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      4P
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      600 - 600 V
    • Steu­er­span­nung AC
      24 - 24 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      8000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue AC für Hilfs­schalter
      600 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue DC für Hilfs­schalter
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­belast­bar­keit bei AC1
      4 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 110 V DC13 iec60947-5
      0,50 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 110 V DC L/R 15ms IEC60947-5
      6 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 220 V DC13 iec60947-5
      0,25 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 220 V DC L/R 15ms IEC60947-5
      5 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 24 V DC13 iec60947-5
      2,50 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 24 V DC L/R 15ms IEC60947-5
      10 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 400 - 415 V AC15 IEC60947 - 5
      4 A
    Abmes­sungen
    • Abiso­lier­länge Haupt­kreis Anschluss
      10 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      3,40 W
    • Verlust­leis­tung pro Spule
      1,40 W
    • Betriebs­ver­brauch
      4,2 VA
    • Anzugs­ver­brauch
      27 VA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment der Steu­e­rung und Hilfs­kon­takt Kreis
      1,20 - 1,20 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment des Haupt­kreises
      1,20 - 1,20 Nm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      10000000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      20000000
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Kontaktart
      4S
    • Abiso­lier­länge beim Asch­luss Steu­e­rungs- und Hilfs­kon­takt
      10 mm
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      0,75 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      0,75 - 4 mm²
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schliesser
      0
    • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
      4
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      3
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVR00440D
    PDF
    RoHS report EVR00440D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EVR00440D | Hager Schweiz

      Produktbild EVR00440D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EVR00440D | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt EVR00440D

      Hilfsschütz 4 S, 4A bei AC-15, 24 VAC

      PDF
    • Handbuch

      Bild Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11) | Hager Schweiz

      Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)

      Handbuch de-DE 2021-11-24

      PDF
      28,02 MB
      Bild Handbuch en-GB 2025-04-10 | Hager Schweiz

      Handbuch en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Schweiz

      Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

      Technische Broschüre fr-FR 2022-02-02

      PDF
      28,12 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Schweiz

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Konformitätserklärung International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      EVA003 - Hilfskontakt Hager 1S+1Ö zu EV040…EV170, EVN063…EVN200
      EVA003
      Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV040…EV170, EVN063…EVN200
      Preis*
      CHF 8.85
      / Stück *
      CHF 8.85
      / Stück *
    • 2
      EVR00431E - Hilfsschütz Hager 3 Schliesser+1 Öffner 4A bei AC-15 Spulenspannung 24VDC
      EVR00431E
      Hilfsschütz 3 S + 1 Ö, 4A bei AC-15, 24 VDC
      Preis*
      CHF 44.95
      / Stück *
      CHF 44.95
      / Stück *
    • 3
      EVR00431C - Hilfsschütz Hager 3 Schliesser+1 Öffner 4A bei AC-15 Spulenspannung 230VAC
      EVR00431C
      Hilfsschütz 3 S + 1 Ö, 4A bei AC-15, 230 VAC
      Preis*
      CHF 34.00
      / Stück *
      CHF 34.00
      / Stück *
    • 4
      EVA201 - RC-Glied Hager 230VAC zu Schütze EV007…EV015, EVN022
      EVA201
      RC Löschglied 230 VAC zu Schütze EV007…EV015, EVN022
      Preis*
      CHF 8.95
      / Stück *
      CHF 8.95
      / Stück *
    • 5
      EVR00422C - Hilfsschütz Hager 2 Schliesser+2 Öffner 4A bei AC-15 Spulenspannung 230VAC
      EVR00422C
      Hilfsschütz 2 S + 2 Ö, 4A bei AC-15, 230 VAC
      Preis*
      CHF 34.00
      / Stück *
      CHF 34.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group