Hilfsschütz Hager 4 Schliesser 4A bei AC-15 Spulenspannung 24VDC EVR00440E
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte 4 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Polart4P
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue600 - 600 V
-
Steuerspannung DC24 - 24 V
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue AC für Hilfsschalter600 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC für Hilfsschalter250 V
-
Strombelastbarkeit bei AC14 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 110 V DC13 iec60947-50,50 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 110 V DC L/R 15ms IEC60947-56 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 220 V DC13 iec60947-50,25 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 220 V DC L/R 15ms IEC60947-55 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 24 V DC13 iec60947-52,50 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 24 V DC L/R 15ms IEC60947-510 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 400 - 415 V AC15 IEC60947 - 54 A
-
Abisolierlänge Hauptkreis Anschluss10 mm
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom3,40 W
-
Verlustleistung pro Spule1,40 W
-
Nominales Drehmoment der Steuerung und Hilfskontakt Kreis1,20 - 1,20 Nm
-
Nominales Drehmoment des Hauptkreises1,20 - 1,20 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele10000000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000000
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Kontaktart4S
-
Abisolierlänge beim Aschluss Steuerungs- und Hilfskontakt10 mm
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter0,75 - 4 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter0,75 - 4 mm²
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schliesser0
-
Anzahl Schliesserkontakte4
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur-25 - 60 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-23
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EVR00440E
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt EVR00440E
Hilfsschütz 4 S, 4A bei AC-15, 24 VDC
PDF -
Handbuch
Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)
Handbuch de-DE 2021-11-24
PDF28,02 MB
Handbuch en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Technische Broschüre
Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)
Technische Broschüre fr-FR 2022-02-02
PDF28,12 MB -
Konformitätserklärung
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Konformitätserklärung International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB