Hilfsschütz 2 S + 2 Ö, 24 VDC • EVR00422E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Leis­tungs­schütze
  • Leis­tungs­schütze Zubehör
  • EVR00422E
EVR00422E - Hilfsschütz Hager 2 Schliesser+2 Öffner 4A bei AC-15 Spulenspannung 24VDC
EVR00422E - Hilfsschütz Hager 2 Schliesser+2 Öffner 4A bei AC-15 Spulenspannung 24VDC
EVR00422E - Hilfsschütz Hager 2 Schliesser+2 Öffner 4A bei AC-15 Spulenspannung 24VDC

Hilfsschütz Hager 2 Schliesser+2 Öffner 4A bei AC-15 Spulenspannung 24VDC

EVR00422E

EVR00422E - Hilfsschütz Hager 2 Schliesser+2 Öffner 4A bei AC-15 Spulenspannung 24VDC
EVR00422E - Hilfsschütz Hager 2 Schliesser+2 Öffner 4A bei AC-15 Spulenspannung 24VDC
EVR00422E - Hilfsschütz Hager 2 Schliesser+2 Öffner 4A bei AC-15 Spulenspannung 24VDC
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Hilfsschütz Hager 2 Schliesser+2 Öffner 4A bei AC-15 Spulenspannung 24VDC EVR00422E

EAN-Nr.
3250612236527
E-nr.
507 472 044
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
31
Preis*
43.10 CHF
/ Stück *
 43.10 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • EVA005

    Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

     8.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EVA101

    Mechanische Verriegelung zu Schütze EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027

     8.55 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    4P
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    600 - 600 V
  • Steu­er­span­nung DC
    24 - 24 V
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue AC für Hilfs­schalter
    600 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue DC für Hilfs­schalter
    250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­belast­bar­keit bei AC1
    4 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 110 V DC13 iec60947-5
    0,50 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 110 V DC L/R 15ms IEC60947-5
    6 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 220 V DC13 iec60947-5
    0,25 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 220 V DC L/R 15ms IEC60947-5
    5 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 24 V DC13 iec60947-5
    2,50 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 24 V DC L/R 15ms IEC60947-5
    10 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 400 - 415 V AC15 IEC60947 - 5
    4 A
Abmes­sungen
  • Abiso­lier­länge Haupt­kreis Anschluss
    10 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    2,40 W
  • Verlust­leis­tung pro Spule
    1,40 W
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment der Steu­e­rung und Hilfs­kon­takt Kreis
    1,20 - 1,20 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment des Haupt­kreises
    1,20 - 1,20 Nm
Belast­bar­keit
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    10000000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
    20000000
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Anschluss
  • Kontaktart
    2Ö+2S
  • Abiso­lier­länge beim Asch­luss Steu­e­rungs- und Hilfs­kon­takt
    10 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
    2
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schliesser
    2
  • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
    2
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    2
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 60 °C
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
    3
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2020-09-23
PDF
318,33 kB
REACH declaration EVR00422E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EVR00422E (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EVR00422E | Hager Schweiz

    Produktbild EVR00422E

  • Handbuch

    Bild Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11) | Hager Schweiz

    Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)

    Handbuch de-DE 2021-11-24

    PDF
    28,02 MB
    Bild Handbuch en-GB 2025-04-10 | Hager Schweiz

    Handbuch en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Schweiz

    Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

    Technische Broschüre fr-FR 2022-02-02

    PDF
    28,12 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration Of Conformity | Hager Schweiz

    Declaration Of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Bild Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Schweiz

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Konformitätserklärung International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    EVA001 - Hilfskontakt Hager 1S+1Ö zu EV007-10-EV038-10, EVN022-EVN045,  EVL014-EVL027
    EVA001
    Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV007-10…EV038-10, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027
    Preis*
     8.45 CHF
    / Stück *
     8.45 CHF
    / Stück *
  • 2
    EVA002 - Hilfskontakt Hager 2S+2Ö zu EV007-10-EV038-10, EVN022-EVN045, EVL014-EVL027
    EVA002
    Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027
    Preis*
     15.35 CHF
    / Stück *
     15.35 CHF
    / Stück *
  • 3
    EVA003 - Hilfskontakt Hager 1S+1Ö zu EV040…EV170, EVN063…EVN200
    EVA003
    Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV040…EV170, EVN063…EVN200
    Preis*
     8.45 CHF
    / Stück *
     8.45 CHF
    / Stück *
  • 4
    EVA004 - Hilfskontakt Hager 2S+2Ö zu EV040…EV170, EVN063…EVN200
    EVA004
    Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV040…EV170, EVN063…EVN200
    Preis*
     15.35 CHF
    / Stück *
     15.35 CHF
    / Stück *
  • 5
    EVA005 - Hilfskontakt Hager 1S+1Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045,  EVL014…EVL027, EVR004
    EVA005
    Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…
    Preis*
     8.45 CHF
    / Stück *
     8.45 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group