The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Leis­tungs­schütze
  • Leis­tungs­schütze Zubehör
  • EVR00422D
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Hilfsschütz Hager 2 Schliesser+2 Öffner 4A bei AC-15 Spulenspannung 24VAC EVR00422D

Hilfsschütz Hager
EAN-Nr.
3250612236510
E-nr.
507 472 084
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
31
Preis*
 33.00 CHF
/ Stück *
 33.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hilfsschütz Hager 2 Schliesser+2 Öffner 4A bei AC-15 Spulenspannung 24VAC

EVR00422D

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 4 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • EVA005

    Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

     8.55 CHF  / Stück*
  • EVA006

    Hilfskontakt 4S zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

     15.50 CHF  / Stück*
  • EVA007

    Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

     15.50 CHF  / Stück*
  • EVA008

    Hilfskontakt 4Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

     15.50 CHF  / Stück*
  • EVA101

    Mechanische Verriegelung zu Schütze EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027

     8.65 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    4P
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    600 - 600 V
  • Steu­er­span­nung AC
    24 - 24 V
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue AC für Hilfs­schalter
    600 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue DC für Hilfs­schalter
    250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­belast­bar­keit bei AC1
    4 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 110 V DC13 iec60947-5
    0,50 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 110 V DC L/R 15ms IEC60947-5
    6 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 220 V DC13 iec60947-5
    0,25 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 220 V DC L/R 15ms IEC60947-5
    5 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 24 V DC13 iec60947-5
    2,50 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 24 V DC L/R 15ms IEC60947-5
    10 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 400 - 415 V AC15 IEC60947 - 5
    4 A
Abmes­sungen
  • Abiso­lier­länge Haupt­kreis Anschluss
    10 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    2,40 W
  • Verlust­leis­tung pro Spule
    1,40 W
  • Betriebs­ver­brauch
    4,2 VA
  • Anzugs­ver­brauch
    27 VA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment der Steu­e­rung und Hilfs­kon­takt Kreis
    1,20 - 1,20 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment des Haupt­kreises
    1,20 - 1,20 Nm
Belast­bar­keit
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    10000000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
    20000000
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Anschluss
  • Kontaktart
    2Ö+2S
  • Abiso­lier­länge beim Asch­luss Steu­e­rungs- und Hilfs­kon­takt
    10 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
    2
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schliesser
    2
  • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
    2
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    2
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 60 °C
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
    3
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-03
PDF
372,49 kB
Hager REACH declaration EVR00422D
PDF
Hager RoHS report EVR00422D
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EVR00422D | Hager Schweiz

    Produktbild EVR00422D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt EVR00422D | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt EVR00422D

    Hilfsschütz 2 S + 2 Ö, 4A bei AC-15, 24 VAC

    PDF
  • Handbuch

    Bild Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11) | Hager Schweiz

    Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)

    Handbuch de-DE 2021-11-24

    PDF
    28,02 MB
    Bild Handbuch en-GB 2025-04-10 | Hager Schweiz

    Handbuch en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Schweiz

    Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

    Technische Broschüre fr-FR 2022-02-02

    PDF
    28,12 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration Of Conformity | Hager Schweiz

    Declaration Of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Bild Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Schweiz

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Konformitätserklärung International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    EVA008 - Hilfskontakt Hager 4Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045,  EVL014…EVL027, EVR004
    EVA008
    Hilfskontakt 4Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…
    Preis*
     15.50 CHF
    / Stück *
     15.50 CHF
    / Stück *
  • 2
    EVA003 - Hilfskontakt Hager 1S+1Ö zu EV040…EV170, EVN063…EVN200
    EVA003
    Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV040…EV170, EVN063…EVN200
    Preis*
     8.55 CHF
    / Stück *
     8.55 CHF
    / Stück *
  • 3
    EVA007 - Hilfskontakt Hager 2S+2Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045,  EVL014…EVL027, EVR004
    EVA007
    Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…
    Preis*
     15.50 CHF
    / Stück *
     15.50 CHF
    / Stück *
  • 4
    EVA203 - RC-Glied Hager 230VAC zu Schütze EV040…EV095, EVN063…EVN200
    EVA203
    RC Löschglied 230 VAC zu Schütze EV040…EV095, EVN063…EVN200
    Preis*
     14.50 CHF
    / Stück *
     14.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    EVA204 - RC-Glied Hager 24VAC zu Schütze EV007…EV015, EVN022
    EVA204
    RC Löschglied 24 VAC zu Schütze EV007…EV015, EVN022
    Preis*
     8.65 CHF
    / Stück *
     8.65 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group