Leistungsschütz Hager 4P+1 S 32A bei AC-1 Spulenspannung 24VAC EVN03210D
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte 6 product.page.accessories.products-available -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 product.page.accessories.products-available -
Überspannungsschutzmodul 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische Merkmale
-
Polart4P
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue12 - 690 V
-
Steuerspannung AC24 - 24 V
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Versorgungsspannungsart der SteuerungAC
-
Isolationsspannung Ui690 V
-
Strombelastbarkeit Ie bei 110 V DC1 iec60947-432 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 220 V DC1 iec60947-432 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220 - 230 V AC1 nach IEC60947 - 432 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220 - 230 V AC3 nach IEC60947 - 418 A
-
Strombelastbarkeit bei AC318 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 432 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC3 nach IEC60947 - 418 A
-
Abisolierlänge Hauptkreis Anschluss10 mm
-
Tiefe98 mm
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom14,60 W
-
Verlustleistung pro Spule8 W
-
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC1 nach IEC60947 - 412 kW
-
Betriebsverbrauch8 VA
-
Anzugsverbrauch50 VA
-
Betriebsleistung für 3P bei 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 420 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC3 nach IEC60947 - 45 kW
-
Nominales Drehmoment der Steuerung und Hilfskontakt Kreis1,20 - 1,20 Nm
-
Nominales Drehmoment des Hauptkreises3 - 3 Nm
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Anschlussart Spule und SignalkontaktSchraubanschluss
-
Kontaktart4S + 1 auxil. S
-
Abisolierlänge beim Aschluss Steuerungs- und Hilfskontakt10 mm
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter0,75 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter0,75 - 4 mm²
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schliesser0
-
Anzahl Schliesserkontakte4
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
Schutzart IPIP00
-
Betriebstemperatur-25 - 60 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-23
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EVN03210D
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt EVN03210D
Leistungsschütz 4P, 32A bei AC-1, 24 VAC
PDF -
ProductMaintenanceManual
Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)
Handbuch de-DE 2021-11-24
PDF28,02 MB
Handbuch en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Technik-Broschüren
Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)
Technische Broschüre fr-FR 2022-02-02
PDF28,12 MB -
Normen & Umweltinformationen
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Konformitätserklärung International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB