The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs­schütze
    • Lampen­schütze
    • EVL027C
    Lampenlastschütz Hager
    EAN-Nr.
    3250612236305
    E-nr.
    507 476 450
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    31
    • Lampen­schütze

    Lampenlastschütz Hager 3P 27A bei AC-5b Spulenspannung 230VAC EVL027C

    Preis*
    CHF 95.90
    / St. *
    CHF 95.90
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Lampenlastschütz Hager 3P 27A bei AC-5b Spulenspannung 230VAC

    EVL027C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 6 product.page.accessories.products-available
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • EVA001

      Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV007-10…EV038-10, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027

      CHF 8.85  / St.*
    • EVA002

      Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027

      CHF 16.00  / St.*
    • EVA005

      Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      CHF 8.85  / St.*
    • EVA006

      Hilfskontakt 4S zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      CHF 16.00  / St.*
    • EVA007

      Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      CHF 16.00  / St.*
    • EVA008

      Hilfskontakt 4Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      CHF 16.00  / St.*
    • EVA102

      Mechanische Verriegelung zu Schütze EV018…EV038, EVN032…EVN045

      CHF 8.95  / St.*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Versor­gungs­span­nungsart der Steu­e­rung
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      690 V
    • Steu­er­span­nung AC
      230 - 230 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      8000 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­belast­bar­keit bei AC1
      20 A
    • Nenn­strom bei 40°C nach IEC60947
      45 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 230 V AC5a IEC60947-4
      20 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 230 V AC5b IEC60947-4
      27 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 400 V AC5a IEC60947-4
      20 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 400 V AC5b IEC60947-4
      27 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 4
      45 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      45 mm
    • Tiefe
      138 mm
    • Abiso­lier­länge Haupt­kreis Anschluss
      10 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      12,40 W
    • Verlust­leis­tung pro Kontakt
      10,30 W
    • Verlust­leis­tung pro Spule
      2,10 W
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment der Steu­e­rung und Hilfs­kon­takt Kreis
      1,20 - 1,20 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment des Haupt­kreises
      3,20 - 3,20 Nm
    Wider­stand
    • Impe­danz pro Pol
      0
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      10000
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Kontaktart
      3S
    • Abiso­lier­länge beim Asch­luss Steu­e­rungs- und Hilfs­kon­takt
      10 mm
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      0,75 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      0,75 - 16 mm²
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schliesser
      0
    • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
      3
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP00
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      3
    • Höhe über N.N.
      2000 m
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Archi­tektur
    • Polart
      3P

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVL027C
    PDF
    RoHS report EVL027C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EVL027C | Hager Schweiz

      Produktbild EVL027C

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt EVL027C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt EVL027C

      Lampenlastschütz 3P, 27A bei AC-5b, 230 VAC

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      Bild Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11) | Hager Schweiz

      Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)

      Handbuch de-DE 2021-11-24

      PDF
      28,02 MB
      Bild Handbuch en-GB 2025-04-10 | Hager Schweiz

      Handbuch en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Technik-Broschüren

      Bild Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Schweiz

      Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

      Technische Broschüre fr-FR 2022-02-02

      PDF
      28,12 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Schweiz

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Konformitätserklärung International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      EVL014D - Lampenlastschütz Hager 3P 14A bei AC-5b Spulenspannung 24VAC
      EVL014D
      Lampenlastschütz 3P, 14A bei AC-5b, 24 VAC
      Preis*
      CHF 47.00
      / St. *
      CHF 47.00
      / St. *
    • 2
      EVL027D - Lampenlastschütz Hager 3P 27A bei AC-5b Spulenspannung 24VAC
      EVL027D
      Lampenlastschütz 3P, 27A bei AC-5b, 24 VAC
      Preis*
      CHF 95.90
      / St. *
      CHF 95.90
      / St. *
    • 3
      EVL014C - Lampenlastschütz Hager 3P 14A bei AC-5b Spulenspannung 230VAC
      EVL014C
      Lampenlastschütz 3P, 14A bei AC-5b, 230 VAC
      Preis*
      CHF 47.00
      / St. *
      CHF 47.00
      / St. *
    • 4
      EVL021C - Lampenlastschütz Hager 3P 21A bei AC-5b Spulenspannung 230VAC
      EVL021C
      Lampenlastschütz 3P, 21A bei AC-5b, 230 VAC
      Preis*
      CHF 75.40
      / St. *
      CHF 75.40
      / St. *
    • 5
      EVL021D - Lampenlastschütz Hager 3P 21A bei AC-5b Spulenspannung 24VAC
      EVL021D
      Lampenlastschütz 3P, 21A bei AC-5b, 24 VAC
      Preis*
      CHF 75.40
      / St. *
      CHF 75.40
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group