The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör
    • ETC325S
    REG-Schütz Hager, Bemessungsbetätigungsspannung 230 V, Spannungsart der Betätigungsspannung AC, Anzahl der Kontakte als Schliesser 3, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Bemessungsbetriebsstrom 25 A, mit Tag-/Nachtfunktion, brummfrei, Breite in Teilungseinheiten 2
    EAN-Nr.
    3250612400256
    E-nr.
    507 403 240
    VPE
    6 Stück
    Rabattgruppe
    E2
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör

    REG-Schütz HA 230VAC 3 Schliesser 0 Öffner 25A Tag-/Nachtfunktion brummfrei 2TE ETC325S

    Preis*
    CHF 92.00
    / Stück *
    CHF 92.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Auswahl­hilfe Instal­la­ti­ons­schütze

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    REG-Schütz HA 230VAC 3 Schliesser 0 Öffner 25A Tag-/Nachtfunktion brummfrei 2TE

    ETC325S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      CHF 1.55  / Stück*
    • ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

      CHF 30.65  / Stück*
    • ESC002

      Plombierkappe für Schütz 2 Modul breite

      CHF 2.45  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Kontaktart
      3S
    • Anzahl der Kontakte
      3
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 10 mm²
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      25 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC3
      8,5 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nung
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    • Steu­er­span­nung AC
      230 - 230 V
    • Steu­er­span­nung DC
      0 - 0 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      100000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      30000
    Texte
    • Sicher­heits­hin­weis
      Humfree-­Schütze sind nicht für inten­sive Anwen­dungs­fälle geeignet (24/7-­Ver­sor­gung) und in diesen Fällen müssen indus­tri­elle Schütze verwendet werden.
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      7,50 W
    • Anzugs­ver­brauch
      3,20 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      35,75 mm
    • Tiefe
      64 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
      3
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,20 - 1,20 Nm
    Funk­ti­onen
    • Brumm­frei
      Ja
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ETC325S
    PDF
    Hager RoHS Report ETC325S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ETC325S | Hager Schweiz

      Produktbild ETC325S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ETC325S | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ETC325S

      Brummfrei Tag / Nacht Schütze , 25A,3S, 230V

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Auswahl­hilfe Instal­la­ti­ons­schütze | Hager Schweiz

      Auswahl­hilfe Instal­la­ti­ons­schütze

      Tools & Software de-CH 2026-04-28

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      268,16 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      EU400 - REG-Spannung-/Frequenzrelais Hager EU400
      EU400
      Spannungs- und Frequenzrelais, NA Schutz nach VDE AR-N 4105
      Preis*
      CHF 1’012.00
      / Stück *
      CHF 1’012.00
      / Stück *
    • 2
      EUU100 - REG-Unterspannungsauslöser Hager EUU100, 1LN/3LN ×0.85 1W (5A/250V) 1TE
      EUU100
      Kontrollrelais Unterspannung VDE 1P+N/3P+N 1 Wechsler
      Preis*
      CHF 131.00
      / Stück *
      CHF 131.00
      / Stück *
    • 3
      EUC100 - REG-Stromüberwachungsrelais Hager EUC100, 0.5…10A (1LN) 1W (5A/250V) 1TE
      EUC100
      Kontrollrelais Stromüberwachung direkt 1P+N 1 Wechsler
      Preis*
      CHF 150.50
      / Stück *
      CHF 150.50
      / Stück *
    • 4
      EUD100 - REG-Netzüberwachungsrelais Hager EUD100, 1LN/3LN 1W (5A/250V) 1TE
      EUD100
      Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellb., Restart 1P+N/3P(N) 1 W
      Preis*
      CHF 150.50
      / Stück *
      CHF 150.50
      / Stück *
    • 5
      EUM100 - REG-Netzüberwachungsrelais Hager EUM100, 1LN/3LN 1W (5A/250V) 1TE
      EUM100
      Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellbar 1P+N/3P(N) 1 Wechsler
      Preis*
      CHF 142.50
      / Stück *
      CHF 142.50
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group