The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör
    • EU400
    REG-Spannung-/Frequenzrelais Hager EU400
    EAN-Nr.
    3250612230235
    E-nr.
    543 711 600
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    33
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör
    • Netz­über­wa­chungs­re­lais, Netz- und Anla­gen­schutz
    • Netz­über­wa­chungs­re­lais, Netz- und Anla­gen­schutz
    • Mehr sehen

    REG-Spannung-/Frequenzrelais Hager EU400 EU400

    Preis*
    CHF 1’012.00
    / Stück *
    CHF 1’012.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    REG-Spannung-/Frequenzrelais Hager EU400

    EU400

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      6
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 4 mm²
    Frequenz
    • Frequenz
      40 - 70 Hz
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Auslö­sung
    • Max. zuläs­sige Rück­fall­ver­zö­ge­rungs­zeit
      999 s
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene
    Abmes­sungen
    • Höhe
      105 mm
    • Breite
      90 mm
    • Tiefe
      69 mm
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      24 - 270 V

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS Report EU400
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EU400 | Hager Schweiz

      Produktbild EU400

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EU400 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt EU400

      Spannungs- und Frequenzrelais, NA Schutz nach VDE AR-N 4105

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung EU400 WEB - DE | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung EU400 WEB - DE

      Montageanleitung de-DE 2016-02-10

      PDF
      2,76 MB
      Bild Bedienungsanleitung EU400 WEB - EN | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung EU400 WEB - EN

      Montageanleitung en-GB 2016-02-10

      PDF
      2,75 MB
      Bild Bedienungsanleitung EU400 WEB - FR | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung EU400 WEB - FR

      Montageanleitung fr-FR 2016-02-10

      PDF
      2,78 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2021-10-25 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-DE 2021-10-25

      PDF
      1,45 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2021-10-25 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB 2021-10-25

      PDF
      1,43 MB
      Bild Montageanleitung fr-FR 2021-10-25 | Hager Schweiz

      Montageanleitung fr-FR 2021-10-25

      PDF
      1,44 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Bedienungsanleitung Netzentkupplungsrelais EU400 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung Netzentkupplungsrelais EU400

      PDF
      2,76 MB
      Bild Bedienungsanleitung für EU400 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung für EU400

      Bedieunungsanleitung für EU400

      PDF
      2,78 MB
      Bild Quickguide NA-Schutz EU400 | Hager Schweiz

      Quickguide NA-Schutz EU400

      Technische Broschüre de-DE 2021-10-25

      PDF
      1,45 MB
      Bild Quickguide für EU400 | Hager Schweiz

      Quickguide für EU400

      PDF
      1,44 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Kundenbestätigung Hager Systemlösungen zur Einhaltung der VDE-AR-N 4110:2018-11 | Hager Schweiz

      Kundenbestätigung Hager Systemlösungen zur Einhaltung der VDE-AR-N 4110:2018-11

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2019-10-14

      PDF
      326,96 kB
      Bild Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2020-09-09 | Hager Schweiz

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2020-09-09

      PDF
      139,71 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Komponentenzertifikat | Hager Schweiz

      Komponentenzertifikat

      Konformitätserklärung de-DE 2024-07-22

      PDF
      1,35 MB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      258,34 kB
      Bild Zertifikat für EU400 - Spannungs- und Frequenzrelais, NA Schutz nach VDE AR-N 4105 (Stand: 05.2019) | Hager Schweiz

      Zertifikat für EU400 - Spannungs- und Frequenzrelais, NA Schutz nach VDE AR-N 4105 (Stand: 05.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-05-29

      PDF
      223,83 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      EUC100 - REG-Stromüberwachungsrelais Hager EUC100, 0.5…10A (1LN) 1W (5A/250V) 1TE
      EUC100
      Kontrollrelais Stromüberwachung direkt 1P+N 1 Wechsler
      Preis*
      CHF 150.50
      / Stück *
      CHF 150.50
      / Stück *
    • 2
      EUP100 - REG-Phasenüberwachungsrelais Hager EUP100, 1LN/3LN 1W (5A/250V) 1TE
      EUP100
      Kontrollrelais Phasenüberwachung 3P(N) 1 Wechsler
      Preis*
      CHF 118.50
      / Stück *
      CHF 118.50
      / Stück *
    • 3
      EUM200 - REG-Netzüberwachungsrelais Hager EUM200, 1LN/3LN 2W (5A/250V) 2TE
      EUM200
      Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellbar 1P+N/3P(N) 2 Wechsler
      Preis*
      CHF 220.00
      / Stück *
      CHF 220.00
      / Stück *
    • 4
      EUU100 - REG-Unterspannungsauslöser Hager EUU100, 1LN/3LN ×0.85 1W (5A/250V) 1TE
      EUU100
      Kontrollrelais Unterspannung VDE 1P+N/3P+N 1 Wechsler
      Preis*
      CHF 131.00
      / Stück *
      CHF 131.00
      / Stück *
    • 5
      EUD100 - REG-Netzüberwachungsrelais Hager EUD100, 1LN/3LN 1W (5A/250V) 1TE
      EUD100
      Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellb., Restart 1P+N/3P(N) 1 W
      Preis*
      CHF 150.50
      / Stück *
      CHF 150.50
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group