Installationrelais , 16A,2S+2Ö, 12V ERL418

EAN-Nr.
3250612400812
E-nr.
507 482 033
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
E2
CHF 119.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­e­rungsart
    Schtütze
  • Polan­zahl
    4 P
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    2
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    400 V
  • Frequenz
    50 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung
    440 V
  • Steu­er­span­nung DC
    0 V
  • Steu­er­span­nung AC
    12 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4 kV
Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Ther­mi­scher Nenn­strom außer­halb Gehäuse
    16 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC7 Kate­gorie A
    16 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC7 Kate­gorie B
    5.5 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    60 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    83 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    35.75 mm
Leis­tung
  • Anzugs­ver­brauch
    21 VA
  • Betriebs­ver­brauch
    3.4 VA
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3.5 W
  • Verlust­leis­tung pro Kontakt
    1 W
  • Verlust­leis­tung pro Spule
    1.5 W
  • Schalt­leis­tung bei 230 V in AC7 in Kate­gorie A
    3 kW
  • Schalt­leis­tung bei 230 V in AC7 in Kate­gorie B
    570 W
  • Schalt­leis­tung bei 400 V in AC7 in Kate­gorie A
    8.9 kW
  • Schalt­leis­tung bei 400 V in AC7 in Kate­gorie B
    1.7 kW
Abschalt­zeit
  • Ansprech­zeit beim Öffnen
    15 ms
  • Reak­ti­ons­zeit beim Schließen
    25 ms
Wider­stand
  • Wider­stand der Wick­lung
    7.4 Ω
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    30000
  • Gerä­te­le­bens­dauer mecha­ni­sche Schalt­spiele
    1000000
Leucht­stoff­lampen Steu­e­rung
  • Max. Leucht­stoff­lam­pen­last (par­allel kompen­siert)
    490 VA
  • Leucht­stoff­lampen in duo-­Schal­tung
    1200 VA
  • Max. Leucht­stoff­lam­pen­last
    570 VA
Glüh­lampen Steu­e­rung
  • Max. Glüh­lam­pen­last
    1100 W
Montage
  • Dreh­mo­ment
    1,2Nm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 6mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 10mm²
  • Kontaktan­zahl
    4
  • Kontaktart
    2Ö+2S
  • Anschluss­quer­schnitt der Steu­er­lei­tung starr
    1 / 10 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    2
  • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
    2
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Ja
Bedie­nung
  • Vor Ort-/Hand­be­die­nung
    Ja
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10…50 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40…80 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.