The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • ERL263
    EAN-Nr.
    3250612401161
    E-nr.
    507 482 613
    VPE
    1 Stück

    REG-Schütz Hager ERL 12VAC 2 Schliesser 63A 3TE ERL263

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    REG-Schütz Hager ERL 12VAC 2 Schliesser 63A 3TE

    ERL263

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      CHF 1.55  / Stück*
    • ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

      CHF 30.65  / Stück*
    • ESC003

      Plombierkappe für Schütz 3 Modul breite

      CHF 3.20  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Kontaktart
      2S
    • Anzahl der Kontakte
      2
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 25 mm²
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nung
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    • Steu­er­span­nung AC
      12 - 12 V
    • Steu­er­span­nung DC
      0 - 0 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      100000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      30000
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      0
    • Anzugs­ver­brauch
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      54 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
      2
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ERL263 | Hager Schweiz

      Produktbild ERL263

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ERL263 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ERL263

      Installationrelais , 63A,2S, 12V

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group