Uhrenthermostat digital, Batteriebetrieb, Wochenprogramm,2-Draht EK520

EAN-Nr.
3250612545209
E-nr.
539 103 000
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
E2

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Aufputz / Aufbau
Strom
  • Strom­belast­bar­keit bei AC1
    5 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    30 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    138 mm
  • Länge
    97 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    30 mm
Messung
  • Tempe­ra­tur­be­reich
    5 / 30 °C
Montage
  • Monta­geart
    Aufputz
Anschluss
  • Anschlusstyp
    1 bis 1,5 mm²
Einstel­lungen
  • Anzahl der Programm­schritte
    48
  • Soll­wert Komfort­tem­pe­ratur
    5 / 30 °C
  • kürzeste Schalt­zeit
    30 min
Ausstat­tung
  • Bedien­ta­bleau Ausfüh­rung
    LCD
  • Anzahl Soll­wert
    4
  • Fühlerart
    elek­tro­nisch
Bedie­nung
  • Uhrentyp
    Tagesuhr
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0…45 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25…70 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.