The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A
EHN110
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Funktionskanäle
1
-
Schaltzyklen
min. 50000
-
Schaltart / Variante
Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
-
-
Max. Strom (cos phi 0,6)
3 A
-
Schaltstrom bei cos φ = 0,6
max. 3 A
-
Tiefe installiertes Produkt
54 mm
-
Höhe installiertes Produkt
90 mm
-
Breite installiertes Produkt
60 mm
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)
3 TE
-
Leistungsaufnahme
0.5 VA
-
Leistungsaufnahme (Betrieb)
0.5 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
1 W
-
Verlustleistung bei Volllast
≈ 1 W
-
Verlustleistung pro Spule
0.5 W
-
Kompaktleuchtstofflampen
max. 200 W
-
Max. Glühlampenlast
900 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen
max. 900 W
-
Montageart
DIN-Schiene (REG)
-
Montageart
zur Montage auf DIN-Hutschiene
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
1 - 4mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
1 - 4mm²
-
Leiterquerschnitt (flexibel)
1…4 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)
1…4 mm²
-
-
-
Anschlussart
mit Schraubklemmen
-
Anschlussart
Schraubtechnik
-
Anzahl der Programmschritte
96
-
Sommer-/Winterzeitumstellung
manuell
-
kürzeste Schaltzeit
15 min
-
Programmierungsart
analog
-
Programmzyklen
Programmzyklus: 24 Stunden
-
-
-
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus
96
-
-
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6
min. 20000
-
Betriebstemperatur
-10…55 °C
-
-
Lager-/Transporttemperatur
-20…70 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.