The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wochensschaltuhr 4 Kanäle
EG403E
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Anzahl Funktionskanäle
4
-
Mehrphasenbetrieb
für Mehrphasenbetrieb geeignet
-
Funktion
Anwesenheitssimulation ; Tastensperre über PIN-Code ; mit Betriebsstundenzähler ; mit Impulsfunktion
-
Anzeige / Display
LC-Display mit Beleuchtung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
195 / 230 / 253 V
-
-
Betriebsspannung
230 V~
-
Tiefe installiertes Produkt
69 mm
-
Höhe installiertes Produkt
90 mm
-
Breite installiertes Produkt
71 mm
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)
4 TE
-
Leistungsaufnahme
2 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
2 W
-
Verlustleistung bei Volllast
≈ 2 W
-
Ganggenauigkeit
± 0,2 s/Tag
-
Gangreserve [Jahre]
≈ 5 a
-
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]
≈ 5
-
Batterie / Akku
mit einer Lithium Knopf-Batterie Typ: CR2450
-
Max. Glühlampenlast
1500 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen
max. 1500 W
-
Montageart
DIN-Schiene (REG)
-
Montageart
zur Montage auf DIN-Hutschiene
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
0,75 - 2,5mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
0,75 - 2.5mm²
-
Leiterquerschnitt (flexibel)
0.75…2.5 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)
0.75…2.5 mm²
-
-
-
Anschlussart
mit QuickConnect Steckklemmen
-
Kontakt
mit potenzialfreiem Schaltkontakt
-
Anschluss
mit Anschluss für DCF-Empfänger
-
Anschlussart
QuickConnect
-
Anzahl der Programmschritte
300
-
Sommer-/Winterzeitumstellung
automatisch
-
kürzeste Schaltzeit
1 min
-
Programmierungsart
digital mit Schlüssel
-
Programmzyklen
Programmzyklen: 4 x 7 Tage
-
-
Programme
mit Zufallsprogramm ; Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung
-
Programmieren
Programmieren ohne Netzspannung möglich
-
Zeit
mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
-
-
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus
300
-
-
-
-
Schlüssel
mit Programmierschlüssel
-
Betriebstemperatur
-10…50 °C
-
Ganggenauigkeit
+ 0,2 s / 24h
-
Lager-/Transporttemperatur
-20…70 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.