The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital, DCF77
EG103D
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Funktion
Anwesenheitssimulation ; Tastensperre mittels Sperrschlüssel ; mit Impulsfunktion
-
Anzeige / Display
LC-Display
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
195 / 230 / 264 V
-
-
Betriebsspannung
230 V~
-
Tiefe installiertes Produkt
64 mm
-
Höhe installiertes Produkt
85 mm
-
Breite installiertes Produkt
35 mm
-
Leistungsaufnahme
6 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
2 W
-
Verlustleistung pro Spule
0.5 W
-
Ganggenauigkeit
± 1,5 s/Tag
-
Batterie / Akku
mit einer Batterie Typ: Lithium 1/2 AA
-
Max. Glühlampenlast
2300 W
-
Montageart
zur Montage auf DIN-Hutschiene
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
1 - 6mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
1,5 - 10mm²
-
-
-
Kontakt
mit potenzialfreiem Schaltkontakt
-
Anschluss
mit Anschluss für DCF-Empfänger
-
Anzahl der Programmschritte
56
-
Sommer-/Winterzeitumstellung
automatisch
-
kürzeste Schaltzeit
1 min
-
Programmierungsart
digital
-
Programmzyklen
Programmzyklen: 1 x 7 Tage
-
-
Programme
mit Zufallsprogramm ; Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung
-
Programmieren
Programmieren ohne Netzspannung möglich
-
Zeit
mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
-
-
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus
56
-
-
-
-
-
Schlüssel
mit Programmierschlüssel
-
Haupt-Designlinie
Lichtsteuerung
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.