The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wochenschaltuhr digital, 1Wechslerkontakt, 16A
EG071
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Anzahl Funktionskanäle
1
-
Anzeige / Display
LC-Display
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
230 V
-
-
Betriebsspannung
230 V~
-
Tiefe installiertes Produkt
64 mm
-
Höhe installiertes Produkt
92 mm
-
Breite installiertes Produkt
18 mm
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)
1 TE
-
Leistungsaufnahme
1 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
1 W
-
Verlustleistung bei Volllast
≈ 1 W
-
Verlustleistung pro Spule
1 W
-
Ganggenauigkeit
± 1 s/Tag
-
Gangreserve [Jahre]
≈ 3 a
-
Batterie / Akku
mit einer Lithium Knopf-Batterie Typ: CR1632
-
Ladezeit der Gangreserve in stunden
0
-
Max. Glühlampenlast
1000 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen
max. 1000 W
-
Montageart
DIN-Schiene (REG)
-
Montageart
zur Montage auf DIN-Hutschiene
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
1 - 4mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
1 - 4mm²
-
Leiterquerschnitt (flexibel)
1…4 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)
1…4 mm²
-
-
-
Kontakt
mit potenzialfreiem Schaltkontakt
-
Anzahl der Programmschritte
20
-
Sommer-/Winterzeitumstellung
manuell
-
kürzeste Schaltzeit
1 min
-
Programmierungsart
digital
-
Programmzyklen
Programmzyklen: 1 x 7 Tage
-
-
-
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus
20
-
-
Mit Ferienprogramm
Nein
-
Betriebstemperatur
-10…50 °C
-
-
Lager-/Transporttemperatur
-10…60 °C
-
Haupt-Designlinie
Lichtsteuerung
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.