The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bewegungsmelder 360° Einbau mit potentialfreiem Schließerkontakt
EE805
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Funktion
nur als Einzelgerät einsetzbar
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
230 V
-
-
Betriebsspannung
230 V~ +10%/-15%
-
Schaltstrom (ohmsch)
max. 10 A
-
Abmessungen (Ø x H)
100 x 50 mm
-
Breite installiertes Produkt
19 mm
-
-
Empfohlene Montagehöhe
2.5…3.5 m
-
Einbau-Wandstärke
5…20 mm
-
Leuchtleistung Halogen 230 V
0 / 1000 W
-
Max. Leuchtstofflampenlast
1000 VA
-
Leistungsaufnahme (Standby)
1.2 W
-
Schaltleistung Glühlampen
0 / 1000 W
-
Maximalleistung pro Ausgang bei Niedervolt-Halogenlampen mit konv. Trafo
500 W
-
Versorgungsspannung
230 V +10% / -15%
-
-
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden
≈ 6 m
-
Ansprechhelligkeit, einstellbar
≈ 5…1000 lx
-
Helligkeitsmeßbereich
5 / 1000 Lux
-
Leuchtstofflampen mit EVG
8 x 58 W
-
Energiesparlampen
10 x 20 W
-
Leuchtstofflampen unkompensiert
1000 W
-
12 V Halogenlampen
500 VA
-
230 V Glüh- und Halogenlampen
1000 W
-
Leiterquerschnitt
1…2.5 mm²
-
-
Anschlussart
mit Steckklemmen
-
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
Nein
-
Nachlaufzeit, einstellbar
5 s…15 min
-
Bestandteil
mit Befestigungsmaterial
-
Schutzklasse
Schutzklasse II
-
Betriebstemperatur
0…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur
-20…60 °C
-
Gewerk / Anwendung
Bewegungsmelder
-
Haupt-Designlinie
Bewegungsmelder
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.