Außenbewegungsmelder 220°/360° mit LED- Strahler, IP55, weiß EE600

EAN-Nr.
3250617579353
E-nr.
924 706 000
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
E2

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Geschraubt
Funk­tion
  • Betriebsart
    mit Test­be­trieb
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Frequenz
    50/60 Hz
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 V AC
  • Betriebss­pan­nung
    230 V~ +10%/-15%
Leis­tung
  • Leucht­leis­tung Halogen 230 V
    410 W
  • Schalt­leis­tung Glüh­lampen
    300 W
Ausdauer
  • Lebens­dauer LED
    ≈ 7300 h
Fühler
  • Erfas­sungs­win­kel, einstellbar
    220…360 °
  • Erfas­sungs­feld Ø, am Fußboden
    ≈ 24 m
  • Max. Reich­weite frontal
    12 m
  • Max. Reich­weite zu einer Seite
    12 m
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
Beleuch­tung Steu­e­rung
  • Hellig­keits­meß­be­reich
    5 / 1000 Lux
  • Licht­strom
    3400 lm
LED Steu­e­rung
  • Leis­tung LED
    60 W
Glüh­lampen Steu­e­rung
  • 230 V Glüh­lampen
    300 W
Montage
  • Max. Monta­ge­hoehe
    4 m
  • Monta­geart
    für Schraub­be­fes­ti­gung
Anschluss
  • Anschlusstyp
    1 bis 1,5 mm²
Einstel­lungen
  • Anspre­ch­emp­find­lich­keit einstellbar
    Ja
Ausstat­tung
  • Schwenkbar
    LED-Strahler verstellbar hori­zontal 180° ; LED-Strahler verstellbar vertikal 340°
Sicher­heit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20…40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20…60 °C
Kenn­zeich­nung
  • Gewerk / Anwen­dung
    Bewe­gungs­melder
  • Haup­t-­De­si­gnlinie
    Bewe­gungs­melder
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.