The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Dämmerungsschalter+ Digitaler Wochensschaltuhr + Aufbaufühler EE003
EE171
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Schaltuhren
kleinster Programmschritt: 1 Minute
-
Umschalter
mit Umschalter für Automatik/Test/permanent EIN/AUS
-
-
Betriebsspannung
230 V~ +10%/-15%
-
Strombelastbarkeit bei AC1
16 A
-
Max. Strom (cos phi 0,6)
10 A
-
-
Tiefe installiertes Produkt
65 mm
-
Höhe installiertes Produkt
85 mm
-
Breite installiertes Produkt
53 mm
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)
3 TE
-
Frequenzbereich
50…60 Hz
-
Max. Länge der Verbindung zwischen Dämmerungsschalter und Fotozelle
50m
-
Leuchtstofflampen duo-Schaltung
1000 W
-
Max. Leuchtstofflampenlast
1000 VA
-
Leistungsaufnahme
1.5 VA
-
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 VA
-
Schaltleistung Glühlampen
2000 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
1.5 W
-
Verlustleistung pro Spule
0.3 W
-
Max. Abschaltvermögen bei parallel kompensierten Leuchtstoffröhren
200 W
-
Max. Abschaltvermögen bei reihenkompensierten Leuchtstoffröhren
1000 W
-
Elektrische Lebensdauer mit Glühlampen
7500
-
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1
50000
-
Elektrische Lebensdauer mit parallel kompensierten Leuchtstoffröhren
4000
-
Elektrische Lebensdauer mit reihenkompensierten Leuchtstoffröhren
7500
-
Ganggenauigkeit
± 6 min/Jahr
-
Versorgungsspannung
230 V
-
Helligkeitsmeßbereich
5 / 2000 Lux
-
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)
200 VA
-
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.)
1000 W
-
Leuchtstofflampen parallelkompensiert
200 W
-
Leuchtstofflampen unkompensiert
1000 W
-
Max. Glühlampenlast
2000 W
-
-
230 V Halogenlampen
1000 W
-
Montageart
DIN-Schiene (REG)
-
Montageart
zur Montage auf DIN-Hutschiene ; Aufbaufühler für Wand- und Deckenmontage
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
0,5 - 4mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
0,5 - 4mm²
-
Leiterquerschnitt (flexibel)
0.5…4 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)
0.5…4 mm²
-
-
-
Anschluss
Anschluss für Helligkeitsfühler
-
Leitung
Leitungslänge zwischen Dämmerungsschalter und Helligkeitsfühler max. 50 m
-
Anzahl der Programmschritte
20
-
Einschaltverzögerung
15 s
-
Ausschaltverzögerung
60 s
-
kürzeste Schaltzeit
1 min
-
Einstellungen
Helligkeit über Potenziometer veränderbar
-
Zeit
Wochenzeitschaltuhr
-
-
Helligkeit
Einschalthelligkeit bei Dämmerung einstellbar
-
Potenzialfrei
mit potenzialfreiem Wechslerkontakt
-
Betriebstemperatur
-10…50 °C
-
Ganggenauigkeit
6 Mn / Jahr
-
Lager-/Transporttemperatur
-20…60 °C
-
Haupt-Designlinie
Hauselektronik
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.