Lastabwurfrelais 3 Kanäle ED194

EAN-Nr.
3250612241941
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
E2

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    3
Konnek­ti­vität
  • Ausgangsart
    1W + 2S
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Frequenz
    50 Hz
Span­nung
  • Steu­er­span­nung AC
    196 / 253 V
Strom
  • Beschrei­bung des Strom­ver­lauf oder der zone nr.1
    Kanal 1
  • Beschrei­bung des Strom­ver­lauf oder der zone nr.2
    Kanal 2
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    64 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    85 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    53 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3.5 W
  • Verlust­leis­tung des Gerätes + einer mitt­leren Leitungs­länge von 0,7m/pol
    4 W
  • Verlust­leis­tung pro Spule
    0.5 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    100000
Messung
  • Messungsart Last­ab­wurf
    Strom­wandler
Ener­gie­ver­sor­gung
  • Versor­gungs­span­nung
    230 V +10% / -15%
Anschluss
  • Kontaktart für Kanal 1
    6
  • Kontaktart für Kanal 2
    4
  • Kontaktart für Kanal 3
    4
Einstel­lungen
  • Last­ab­wurf­ver­zö­ge­rung
    0.5 / 2 s
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    3
  • Anzahl Kanäle
    3
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40…80 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.