The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Zähler und Mess­ge­räte
  • Ener­gie­zähler
  • ECR301C
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -Über­wa­chung

REG-Energiezähler HA ECR301C 3P indirekt x/5A Modbus MID Import+Export 2T+8T ECR301C

REG-Energieverbrauchszähler Hager, Gehäuse Kunststoff hellgrau, für DIN-Normausschnitt 45 mm, Schnappbefestigung für Profilschiene EN 50022-35, Aufbauhöhe 90 mm, (1 TE=17.5 mm), 3×400 V AC
EAN-Nr.
3250612230457
E-nr.
981 871 644
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
E2
Preis*
 559.00 CHF
/ Stück *
 559.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

REG-Energiezähler HA ECR301C 3P indirekt x/5A Modbus MID Import+Export 2T+8T

ECR301C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
  • HTG485H

    Modbus-Kabel 25 m

     139.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Bussystem
    MODBUS
  • Polart
    3P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    5 A
  • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
    6 A
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Verbin­dungsart
    ModBus RS-485 3 Draht
Abmes­sungen
  • Höhe
    90 mm
  • Breite
    72 mm
  • Tiefe
    60 mm
Ausstat­tung
  • Art des Impuls­ge­bers
    Optisch
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für
    Bezug/­Lie­fe­rung
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Bussystem
    Busan­schluss­klemme
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    1 - 1 Nm
  • Montage auf
    DIN Schiene
mecha­ni­sche Funk­ti­onen
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
    0,50 - 0,50 Nm
Messung
  • Mess­system
    Mess­wandler
  • Mess­ge­rä­teart
    Elek­tro­nisch
  • Strom­mess­be­reich
    0,01 - 6,0 A
  • Mess Span­nungs­be­reich L-N
    92 - 276 V
  • Mess Span­nungs­be­reich L-L
    160 - 480 V
  • Frequenz­mess­be­reich
    45 - 65 Hz
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
    4
Funk­ti­onen
  • Genau­ig­keits­klasse
    B
  • Tarifart
    T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
  • Ist kali­briert
    Ja
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme VA
    2 VA
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0,60 W
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ECR301C | Hager Schweiz

    Produktbild ECR301C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ECR301C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt ECR301C

    Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, MODBUS, MID

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung International 2024-02-21 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung International 2024-02-21

    PDF
    311,47 kB
  • Produktanhang

    Bild Modbus table Summary V1 14 | Hager Schweiz

    Modbus table Summary V1 14

    Produktanhang International 2022-10-04

    PDF
    836,11 kB
    Bild Produktanhang International 2024-04-22 | Hager Schweiz

    Produktanhang International 2024-04-22

    XLS
    177,00 kB
  • Handbuch

    Bild Installer leaflet ECR301C | Hager Schweiz

    Installer leaflet ECR301C

    Handbuch fr-FR, it-IT 2024-01-31

    PDF
    3,03 MB
    Bild Installer leaflet ECR301C | Hager Schweiz

    Installer leaflet ECR301C

    Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-29

    PDF
    3,07 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

    PDF
    465,71 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    EC700 - REG-Impulsschnittstelle Hager 7 Eingänge/1 Ausgang/RS485/0…10V/Relais
    EC700
    Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS
    Preis*
     937.00 CHF
    / Stück *
     937.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    SM211 - Kommunikationsmodul Hager für SM103E, RS485 Jbus/Modbus
    SM211
    Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E
    Preis*
     209.00 CHF
    / Stück *
     209.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    SM201 - Impulsausgang Hager für SM103E
    SM201
    Impulsausgang für SM103E
    Preis*
     102.00 CHF
    / Stück *
     102.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    SM101E - REG-Multifunktionsmessgerät Hager SM101E
    SM101E
    Multimessgerät, 3phasig, über Wandlermessung, für Messung von U, I, P, Q, S
    Preis*
     371.00 CHF
    / Stück *
     371.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    SRR00805A - Stromwandler Hager SRR00805A SC1 80A/5A Klasse 3
    SRR00805A
    Klappwandler SC1 18mm 080/5A 0.6VA Klasse 3
    Preis*
     118.50 CHF
    / Stück *
     118.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group