The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Zähler und Mess­ge­räte
    • Ener­gie­zähler
    • ECM301C
    REG-Energieverbrauchszähler Hager, Gehäuse Kunststoff hellgrau, für DIN-Normausschnitt 45 mm, Schnappbefestigung für Profilschiene EN 50022-35, Aufbauhöhe 90 mm, (1 TE=17.5 mm), 3×400 V AC
    EAN-Nr.
    3250612230372
    E-nr.
    981 871 494
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    E2
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Ener­gie­zähler
    • Ener­gie­zähler
    • Mehr sehen

    REG-Energiezähler HA ECM301C 3P indirekt x/5A M-Bus MID Import+Export 2T+2T ECM301C

    Preis*
    CHF 559.00
    / Stück *
    CHF 559.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    REG-Energiezähler HA ECM301C 3P indirekt x/5A M-Bus MID Import+Export 2T+2T

    ECM301C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­ma­nager 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­ma­nager
    • TXF121

      KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler

      CHF 155.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      M-BUS
    • Polart
      3P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      5 A
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      6 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Art des Impuls­ge­bers
      Optisch
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für
      Bezug/­Lie­fe­rung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      0 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      0 - 4 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Bussystem
      Busan­schluss­klemme
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1 - 1 Nm
    • Montage auf
      DIN Schiene
    mecha­ni­sche Funk­ti­onen
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
      0,50 - 0,50 Nm
    Messung
    • Mess­system
      Mess­wandler
    • Mess­ge­rä­teart
      Elek­tro­nisch
    • Strom­mess­be­reich
      0,01 - 6,0 A
    • Mess Span­nungs­be­reich L-N
      92 - 276 V
    • Mess Span­nungs­be­reich L-L
      160 - 480 V
    • Frequenz­mess­be­reich
      45 - 65 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      4
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      B
    • Tarifart
      T1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
    • Ist kali­briert
      Ja
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme VA
      2 VA
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      0,60 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Alarme, Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Ener­gie­ma­na­ge­ment für Geräte, Elek­tri­sche Messung, Detail­lierte elek­tri­sche Messung
    • Daten­for­mate
      M-BUS
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Ja

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ECM301C
    PDF
    RoHS report ECM301C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ECM301C | Hager Schweiz

      Produktbild ECM301C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ECM301C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ECM301C

      Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, MBUS, MID

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-02-21 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Produktanhang

      Bild Produktanhang International 2020-01-01 | Hager Schweiz

      Produktanhang International 2020-01-01

      XLS
      187,00 kB
    • Handbuch

      Bild Installer leaflet ECM301C | Hager Schweiz

      Installer leaflet ECM301C

      Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      2,97 MB
      Bild Installer leaflet ECM301C | Hager Schweiz

      Installer leaflet ECM301C

      Handbuch fr-FR, it-IT 2024-01-31

      PDF
      2,97 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

      PDF
      465,71 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      291,78 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      ECP140D - REG-Energiezähler HA ECP140D 1P direkt 40A Impuls S0 MID Import+Export 0T
      ECP140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, S0, MID
      Preis*
      CHF 290.00
      / Stück *
      CHF 290.00
      / Stück *
    • 2
      ECR140D - REG-Energiezähler HA ECR140D 1P direkt 40A Modbus MID Import+Export 0T+2T
      ECR140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID
      Preis*
      CHF 383.00
      / Stück *
      CHF 383.00
      / Stück *
    • 3
      ECM140D - REG-Energiezähler HA ECM140D 1P direkt 40A M-Bus MID Import+Export 0T+2T
      ECM140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID
      Preis*
      CHF 383.00
      / Stück *
      CHF 383.00
      / Stück *
    • 4
      ECN140D - REG-Energiezähler HA ECN140D 1P direkt 40A Import 0T
      ECN140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M
      Preis*
      CHF 238.00
      / Stück *
      CHF 238.00
      / Stück *
    • 5
      TXF121 - REG-KNX-Zählerschnittstelle Hager TXF121 für Energiezähler mit IR-Modul
      TXF121
      KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
      Preis*
      CHF 155.00
      / Stück *
      CHF 155.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group