Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, AGARDIO, MID ECA381D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kommunikationstechnik-Adapter 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Überspannungsschutz Informations-/MSR-Technik 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Bussystem 8 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
BussystemMODBUS
-
Polart3P+N
-
Nennstrom80 A
-
Maximaler Strom im Messstromkreis80 A
-
Anzahl Module4
-
Anschluss-/SteckertypDirektanschluss
-
VerbindungsartModBus RS-485 3 Draht
-
Höhe92 mm
-
Breite72 mm
-
Tiefe60 mm
-
Art des ImpulsgebersOptisch
-
Geeignet fürBezug/Lieferung
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung33 - 33 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung33 - 33 mm²
-
Anschluss-/Steckertyp BussystemRJ45
-
Nominales Drehmoment2 - 2 Nm
-
Nominales Drehmoment Digitale Klemme0,50 - 0,50 Nm
-
MesssystemDirektmessung
-
MessgeräteartElektronisch
-
Strommessbereich0,25 - 80,0 A
-
Mess Spannungsbereich L-N92 - 276 V
-
Mess Spannungsbereich L-L160 - 480 V
-
Frequenzmessbereich45 - 65 Hz
-
GenauigkeitsklasseB
-
TarifartT1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
-
Ist kalibriertJa
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 70 °C
-
Leistungsaufnahme VA2 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0,60 W
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ECA381D
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für ECA381D - Energiezähler 3phasig, direkt 80A (FR-DE-IT, 2019-09)
Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2019-09-26
PDF1,56 MB -
Produktanhang
Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019)
XLS177,00 kBProduktanhang International 2022-10-04
PDF836,11 kB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15
PDF464,95 kB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com