The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Zähler und Mess­ge­räte
    • Ener­gie­zähler
    • ECA301C
    REG-Energieverbrauchszähler Hager, Gehäuse Kunststoff hellgrau, für DIN-Normausschnitt 45 mm, Schnappbefestigung für Profilschiene EN 50022-35, Aufbauhöhe 90 mm, (1 TE=17.5 mm), 3×400 V AC
    EAN-Nr.
    3250612230334
    E-nr.
    981 871 434
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    E2
    • Ener­gie­zähler
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Ener­gie­zähler
    • Mehr sehen

    REG-Energiezähler HA ECA301C 3P indirekt x/5A Modbus RJ45 MID Imp.+Exp.2T+8T ECA301C

    Preis*
    CHF 563.00
    / Stück *
    CHF 563.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    REG-Energiezähler HA ECA301C 3P indirekt x/5A Modbus RJ45 MID Imp.+Exp.2T+8T

    ECA301C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 8 Produkte verfügbar
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­ni­k-A­d­apter 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­ni­k-A­d­apter
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik
    • HTG485H

      Modbus-Kabel 25 m

      CHF 139.00  / Stück*
    • HTG484H

      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 5 m

      CHF 59.00  / Stück*
    • HTG482H

      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 2 m

      CHF 47.00  / Stück*
    • HTG481H

      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 1 m

      CHF 42.45  / Stück*
    • HTG480H

      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0, 2 m

      CHF 39.70  / Stück*
    • HTG474H

      Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 5 m

      CHF 64.30  / Stück*
    • HTG472H

      Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 2 m

      CHF 48.05  / Stück*
    • HTG471H

      Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 1 m

      CHF 50.30  / Stück*
    • HTG465H

      Modbus-Kabel 3 m mit RJ45-Stecker und Erdanschlusskabel

      CHF 90.70  / Stück*
    • HTG467H

      Abschlusswiderstand RJ45 für MODBUS RTU 120 Ohm

      CHF 20.95  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      MODBUS
    • Polart
      3P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      5 A
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      6 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Verbin­dungsart
      ModBus RS-485 3 Draht
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Art des Impuls­ge­bers
      Optisch
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für
      Bezug/­Lie­fe­rung
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Bussystem
      RJ45
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1 - 1 Nm
    • Montage auf
      DIN Schiene
    mecha­ni­sche Funk­ti­onen
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
      0,50 - 0,50 Nm
    Messung
    • Mess­system
      Mess­wandler
    • Mess­ge­rä­teart
      Elek­tro­nisch
    • Strom­mess­be­reich
      0,01 - 6,0 A
    • Mess Span­nungs­be­reich L-N
      92 - 276 V
    • Mess Span­nungs­be­reich L-L
      160 - 480 V
    • Frequenz­mess­be­reich
      45 - 65 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      4
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      B
    • Tarifart
      T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
    • Ist kali­briert
      Ja
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme VA
      2 VA
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      0,60 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ECA301C
    PDF
    Hager RoHS report ECA301C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ECA301C | Hager Schweiz

      Produktbild ECA301C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ECA301C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ECA301C

      Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-02-21 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Produktanhang

      Bild Modbus table Summary V1 14 | Hager Schweiz

      Modbus table Summary V1 14

      Produktanhang International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
      Bild Produktanhang International 2024-04-22 | Hager Schweiz

      Produktanhang International 2024-04-22

      XLS
      177,00 kB
    • Handbuch

      Bild Installer leaflet ECA301C | Hager Schweiz

      Installer leaflet ECA301C

      Handbuch fr-FR, it-IT 2024-01-31

      PDF
      3,05 MB
      Bild Installer leaflet ECA301C | Hager Schweiz

      Installer leaflet ECA301C

      Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      3,06 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

      PDF
      465,71 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      SRR01005A - Stromwandler Hager SRR01005A SC1 100A/5A Klasse 1
      SRR01005A
      Klappwandler SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klasse 1
      Preis*
      CHF 132.50
      / Stück *
      CHF 132.50
      / Stück *
    • 2
      SRR04005B - Stromwandler Hager SRR04005B SC1 400A/5A Klasse 1
      SRR04005B
      Klappwandler SC2 28mm 400/5A 2.2VA Klasse 1
      Preis*
      CHF 214.00
      / Stück *
      CHF 214.00
      / Stück *
    • 3
      SRR01255A - Stromwandler Hager SRR01255A SC1 125A/5A Klasse 1
      SRR01255A
      Klappwandler SC1 18mm 125/5A 0.2VA Klasse 1
      Preis*
      CHF 132.50
      / Stück *
      CHF 132.50
      / Stück *
    • 4
      SRR00635A - Stromwandler Hager SRR00635A SC1 63A/5A Klasse 3
      SRR00635A
      Klappwandler SC1 18mm 063/5A 0.6VA Klasse 3
      Preis*
      CHF 118.50
      / Stück *
      CHF 118.50
      / Stück *
    • 5
      HTC320H - REG-Kommunikationsmodul Hager HTC320H Modbus für E-Mobility 24VDC
      HTC320H
      Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen
      Preis*
      CHF 403.00
      / Stück *
      CHF 403.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group