The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Energiezähler,3phasig,100A direkt,Modbus,MID,RS485
EC367M
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Geeignet für
Bezug / Lieferung
-
Versorgungsspannungsart
AC
-
-
-
-
Max. Strom (I max) des Messkreises
100 A
-
Leistungsaufnahme
10 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
2 W
-
Art des Impulsgebers
elektrisch
-
Frequenzmessbereich
50 Hz
-
Blindleistung Messung
Wirk- und Blindleistung
-
Spannung Messbereich
230 bis 400 V
-
Messgeräteart
elektronisch
-
-
Anzahl der Phasen für Einspeisung
Vierleiter
-
Bussystem-Ankoppler Ausführung
RS-485
-
Anschluss
Direktanschluss
-
-
-
Bedientableau Ausführung
digital
-
Uhrenthermostat Ausführung
digital
-
Tarifausführung des Elektrizitätszählers
Externa
-
Rollingcode-System
Nein
-
Zertifiziert
MID (Measuring Instruments Directive)
-
-
-
Zulassung
MID (Measuring Instruments Directive)
-
Betriebstemperatur
-10…55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur
-25…70 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.