The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Energiezähler dreiphasig, 1 Tarif, Zweirichtungsdirektmessung 100A
EC365B
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
-
-
Montageart
DIN Hutschiene (REG)
-
Anzahl Schalterpositionen
1
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
195 / 400 / 460 V
-
-
Betriebsstrom
0.08 / 100 A
-
-
Max. Strom (I max) des Messkreises
100 A
-
Höhe installiertes Produkt
90 mm
-
Leistungsaufnahme
7.5 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
1.8 W
-
Impulsion/KWh
10 Imp/kWh
-
Art des Impulsgebers
elektrisch
-
Blindleistung Messung
Wirk- und Blindleistung
-
Spannung Messbereich
230 V
-
Messgeräteart
elektronisch
-
Messsystem
Direktmessung
-
Anzahl der Phasen für Einspeisung
Vierleiter
-
Bussystem-Ankoppler Ausführung
sonstige
-
Wert eines Impulses
100 Wh
-
-
-
Tarifausführung des Elektrizitätszählers
Externa
-
Rollingcode-System
Nein
-
-
Interval zwischen 2 Impulsen
100 ms
-
Zulassung
MID (Measuring Instruments Directive)
-
Betriebstemperatur
-10…55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur
-25…70 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.