The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Last­trenn­schalter und Schalter
  • Last­trenn­schalter mit Siche­rungen
  • EB25-EB-B
  • Last­trenn­schalter mit Siche­rungen

Einbausatz Hager NTK 161 Sicherungssockel 25A Eingang/Abgang: Anschluss Briden EB25-EB-B

Einbausatz Hager EB25-EB-B
EAN-Nr.
7611919100076
E-nr.
827 109 706
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
25
Preis*
 248.00 CHF
/ Stück *
 248.00 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Einbausatz Hager NTK 161 Sicherungssockel 25A Eingang/Abgang: Anschluss Briden

EB25-EB-B

  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration EB25-EB-B
PDF
Hager RoHS Report EB25-EB-B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EB25-EB-B | Hager Schweiz

    Produktbild EB25-EB-B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt EB25-EB-B | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt EB25-EB-B

    Einbausatz mit Sicherungssockel 25A und Neitralleitertrenner NTK161

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    HFD425 - Schalter mit Sicherung 4polig 250 A / T1
    HFD425
    Schalter mit Sicherung 4polig 250 A / T1
    Preis*
     719.00 CHF
    / Stück *
     719.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    HFD412 - Schalter mit Sicherung 4polig 125 A /T00
    HFD412
    Schalter mit Sicherung 4polig 125 A /T00
    Preis*
     379.00 CHF
    / Stück *
     379.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    HFD416 - Schalter mit Sicherung 4polig 160 A / T00
    HFD416
    Schalter mit Sicherung 4polig 160 A / T00
    Preis*
     430.00 CHF
    / Stück *
     430.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    HFD363 - Schalter mit Sicherung 3polig 630 A / T3
    HFD363
    Schalter mit Sicherung 3polig 630 A / T3
    Preis*
     1’483.00 CHF
    / Stück *
     1’483.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    HFD440 - Schalter mit Sicherung 4polig 400 A / T2
    HFD440
    Schalter mit Sicherung 4polig 400 A / T2
    Preis*
     1’000.00 CHF
    / Stück *
     1’000.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group