The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • CFA240C

Fehlerstrom-Schutzschalter Hager RCCB (RCD) 2P 230V 0.3A Typ A 40A 2TE CFA240C

EAN-Nr.
3250611611837
E-nr.
531 436 310
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst

Folgeprodukte:

CFA540C

Fehlerstrom-Schutzschalter Hager RCCB (RCD) 2P 230V 0.3A Typ A 40A 2TE

CFA240C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Klem­me­n­ab­de­ckung 2 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • Hilfs­schal­ter­block
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

     14.55 CHF  / Stück*
  • MZN176

    Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

     18.65 CHF  / 10 Stück*
  • LZ060

    Distanzstück für Wärmeentlastung

     1.45 CHF  / Stück*
  • MZ206

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

     57.70 CHF  / Stück*
  • MZ204

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

     60.90 CHF  / Stück*
  • MZ203

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

     57.70 CHF  / Stück*
  • CZN005

    Klemmenabdeckungen plombierbar für FI-Schalter 25 bis 63A 2PLE 1 Satz

     8.15 CHF  / Set*
  • CZN011

    Untere Klemmenabdeckung IP2X für FI-Schalter 25 bis 63A

     1.25 CHF  / Stück*
  • CZ001

    Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter< 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V

     49.80 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    1P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    40 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    300 mA
  • Schliess- und Abschalt­ver­mögen Idm
    0,63 kA
  • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
    6 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    40 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    40 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    40 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    40 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 45°C
    38 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    37 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    34 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    30 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    26 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    21 A
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Max. Betriebss­pan­nung
    253 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja
Sicher­heit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
  • Schutzart IP
    IP20
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    25 mm²
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,2 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Höhe über N.N.
    2000 m
Belast­bar­keit
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    2000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
    4000
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    35 mm
  • Tiefe
    70 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration CFA240C
PDF
Hager RoHS Report CFA240C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild CFA240C | Hager Schweiz

    Produktbild CFA240C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt CFA240C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt CFA240C

    Fehlerstrom-Schutzschalter 2P 40A 300mA A Typ

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2023-01-16 | Hager Schweiz

    Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2023-01-16

    PDF
    1,02 MB
    Bild Montageanleitung für CCA2xx, CDAxx, CDHxx, CFAxx, CPA4xx, CPHxx - Fehlerstromschutzschalter (FR-DE-IT, Stand: 10.2016) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für CCA2xx, CDAxx, CDHxx, CFAxx, CPA4xx, CPHxx - Fehlerstromschutzschalter (FR-DE-IT, Stand: 10.2016)

    Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2014-10-03

    PDF
    2,30 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-08-26 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2025-08-26

    PDF
    672,76 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group