Fehlerstrom-Schutzschalter 2P 100A 300mA A Typ CF284C

EAN-Nr.
3250611664901
E-nr.
531 466 310
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
C2
CHF 262.00
/ Stück *

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Neutral­lei­ter­po­si­tion
    rechts
  • Polan­zahl
    2 P
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    2
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Frequenz
    50 Hz
Strom
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom
    300 mA
  • Nenn­strom
    100 A
  • Stoß­strom­fes­tig­keit (Stoß­strom­form 8/20 μs)
    0.25 kA
  • Schließ- und Abschalt­ver­mögen
    1.5 kA
  • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN 61008-1
    6 kA
Strom / Tempe­ratur
  • Nenn­strom bei -25° C
    100 A
  • Nenn­strom bei -20° C
    100 A
  • Nenn­strom bei -15° C
    100 A
  • Nenn­strom bei -10° C
    100 A
  • Nenn­strom bei -5° C
    100 A
  • Nenn­strom bei 0° C
    100 A
  • Nenn­strom bei 5° C
    100 A
  • Nenn­strom bei 10° C
    100 A
  • Nenn­strom bei 15° C
    100 A
  • Nenn­strom bei 20° C
    100 A
  • Nenn­strom bei 25° C
    100 A
  • Nenn­strom bei 30° C
    100 A
  • Nenn­strom bei 35° C
    100 A
  • Nenn­strom bei 40° C
    100 A
  • Nenn­strom bei 45° C
    94 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    88 A
  • Nenn­strom bei 55° C
    81 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    74 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    66 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    56 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    70 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    83 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    35 mm
  • Baugrö­ßen­maße (DIN 43880)
    1
Frequenz
  • Frequenz
    50 Hz
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    14.3 W
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    7.6 W
Abschalt­zeit
  • Fehl­aus­lö­se­schutz
    Nein
  • Kurz­zeit­ver­zö­gerter Typ
    Nein
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    2000
  • Gerä­te­le­bens­dauer mecha­ni­sche Schalt­spiele
    4000
Montage
  • Typ obere Schie­nen­klemme für modu­lare Geräte
    NA
  • Typ untere Schie­nen­klemme für modu­lare Geräte
    Metal­lisch
  • Obere Demon­tier­bar­keit für modu­lare Produkte
    Nein
  • Untere Demon­tier­bar­keit für modu­lare Produkte
    Nein
Normen
  • Stan­dard­text
    EN 61008-1
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25…40 °C
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Höhe über N.N.
    2000 m
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -55…70 °C

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.