The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Fehlerstrom-Schutzschalter 2P 80A 300mA A Typ
CF280C
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Neutralleiterposition
rechts
-
-
Montageart
DIN Hutschiene (REG)
-
Bemessungsfehlerstrom
300 mA
-
-
Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 μs)
0.25 kA
-
Schließ- und Abschaltvermögen
1.5 kA
-
Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN 61008-1
6 kA
-
Nennstrom bei -25° C
80 A
-
Nennstrom bei -20° C
80 A
-
Nennstrom bei -15° C
80 A
-
Nennstrom bei -10° C
80 A
-
Nennstrom bei -5° C
80 A
-
-
-
Nennstrom bei 10° C
80 A
-
Nennstrom bei 15° C
80 A
-
Nennstrom bei 20° C
80 A
-
Nennstrom bei 25° C
80 A
-
Nennstrom bei 30° C
80 A
-
Nennstrom bei 35° C
80 A
-
Nennstrom bei 40° C
80 A
-
Nennstrom bei 45° C
80 A
-
-
Nennstrom bei 55° C
80 A
-
-
-
-
Tiefe installiertes Produkt
70 mm
-
Höhe installiertes Produkt
83 mm
-
Breite installiertes Produkt
35 mm
-
Baugrößenmaße (DIN 43880)
1
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
8.4 W
-
Verlustleistung pro Pol
4.2 W
-
Fehlauslöseschutz
Nein
-
Kurzzeitverzögerter Typ
Nein
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
2000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
4000
-
Typ obere Schienenklemme für modulare Geräte
NA
-
Typ untere Schienenklemme für modulare Geräte
Metallisch
-
Obere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Nein
-
Untere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Nein
-
Standardtext
EN 61008-1
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
-
Typ des Fehlerstromschutzes
A
-
Betriebstemperatur
-25…40 °C
-
-
Lager-/Transporttemperatur
-55…70 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.