The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 40A 30mA Typ B SK Neutralleiter rechts
CDB440E
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Neutralleiterposition
rechts
-
-
-
Fehlerstrohm Anzeiger
ja
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
230 / 400 V
-
-
Isolationsspannung
500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
4000 V
-
Bemessungsfehlerstrom
30 mA
-
-
Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 μs)
3 kA
-
Schließ- und Abschaltvermögen
0.5 kA
-
Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN 61008-1
10 kA
-
Nennstrom bei 30° C
40 A
-
Tiefe installiertes Produkt
70 mm
-
Höhe installiertes Produkt
85 mm
-
Baugrößenmaße (DIN 43880)
1
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
3.9 W
-
Verlustleistung pro Pol
1.3 W
-
-
Kurzzeitverzögerter Typ
Nein
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
2000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
10000
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Schraubanschluss
-
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte
BIconnect
-
Obere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Nein
-
Untere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Ja
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter
1.5 / 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben
1.5 / 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1.5 / 16 mm²
-
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter
1.5 / 50 mm²
-
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1.5 / 16 mm²
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
-
Typ des Fehlerstromschutzes
B
-
Betriebstemperatur
-25…40 °C
-
-
Lager-/Transporttemperatur
-25…40 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.