Fehlerstrom-Schutzschalter Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.03A Typ A 63A 4TE CDA463C
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verriegelungsfunktionen 2 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Zubehör Etikettierung 1 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 1 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Polart3P+N
-
Polanzahl4
-
Nennstrom63 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Schliess- und Abschaltvermögen Idm0,63 kA
-
Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN61008-16 kA
-
Nennstrom bei -25°C63 A
-
Nennstrom bei -20°C63 A
-
Nennstrom bei -15°C63 A
-
Nennstrom bei -10°C63 A
-
Nennstrom bei -5°C63 A
-
Nennstrom bei 0°C63 A
-
Nennstrom bei 5°C63 A
-
Nennstrom bei 10°C63 A
-
Nennstrom bei 15°C63 A
-
Nennstrom bei 20°C63 A
-
Nennstrom bei 25°C63 A
-
Nennstrom bei 30°C63 A
-
Nennstrom bei 35°C63 A
-
Nennstrom bei 40°C63 A
-
Nennstrom bei 45°C60 A
-
Nennstrom bei 50°C58 A
-
Nennstrom bei 55°C55 A
-
Nennstrom bei 60°C51 A
-
Nennstrom bei 65°C48 A
-
Nennstrom bei 70°C45 A
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2,80 - 2,80 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2,80 - 2,80 Nm
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
-
Nominales Drehmoment2,80 - 2,80 Nm
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stossspannungsfestigkeit4000 V
-
Max. Betriebsspannung440 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Anzahl Module4
-
Geeignet für DIN SchieneJa
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
Schutzart IPIP20
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter16 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom18,50 W
-
Höhe über N.N.2000 m
-
Betriebstemperatur-25 - 40 °C
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele2000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele4000
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Höhe83 mm
-
Breite70 mm
-
Tiefe70 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild CDA463C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt CDA463C
Fehlerstrom-Schutzschalter 4P 63A 30mA A Typ
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2023-01-16
PDF1,02 MB
Montageanleitung für CCA2xx, CDAxx, CDHxx, CFAxx, CPA4xx, CPHxx - Fehlerstromschutzschalter (FR-DE-IT, Stand: 10.2016)
Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2014-10-03
PDF2,30 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-08-26
PDF672,76 kB