The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • C-FT3520

Trennwand Hager weber.mes C 350×2000mm C-FT3520

EAN-Nr.
7611919366120
E-nr.
834 930 536
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Trennwand Hager weber.mes C 350×2000mm

C-FT3520

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1904 mm
  • Breite
    13 mm
  • Tiefe
    212 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Zink

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-12
PDF
179,03 MB
Hager REACH declaration C-FT3520
PDF
Hager RoHS Report C-FT3520
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild C-FT3520 | Hager Schweiz

    Produktbild C-FT3520

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt C-FT3520 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt C-FT3520

    Schranktrennwand 2000x350 mes C verzinkt

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group