Inneneck einstellbar zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei in reinweiß BRS652104DH9010

EAN-Nr.
4012740216401
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Geclipst
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    keine Kupp­lung
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    68 mm
  • Kanal­breite
    210 mm
  • Maß a
    143 mm
Deckel, Tür
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    nein
  • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
    0
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    PC - ABS
  • Werk­stoff­gruppe
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Ohne Boden­lo­chung
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    85 / 95 °
Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Hauben­form­teil
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.