The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rung tehalit
    • Gerä­te­einbau
    • Kanal­einbau 120mm Ober­teil Breite
    • BRS1201Q609016
    Blende tehalit, für BRS
    EAN-Nr.
    4012740987356
    E-nr.
    127 594 572
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    V1
    • Kanal­einbau 120mm Ober­teil Breite

    Blende tehalit 60×60mm für BRS Oberteil 120mm verkehrsweiss BRS1201Q609016

    Preis*
     17.45 CHF
    / Stück *
     17.45 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blende tehalit 60×60mm für BRS Oberteil 120mm verkehrsweiss

    BRS1201Q609016

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      125 mm
    • Ober­teil Breite
      120 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      0
    • Höhe der Öffnung
      60 mm
    • Breite der Öffnung
      60 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Geräte mit Zentral­scheibe
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • RAL Nummer
      9016
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration BRS1201Q609016
    PDF
    Hager RoHS report BRS1201Q609016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BRS1201Q609016 | Hager Schweiz

      Produktbild BRS1201Q609016

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt BRS1201Q609016 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt BRS1201Q609016

      Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BRS mit Oberteil 120mm verkehrsweiss

      PDF
    • Broschüre

      Bild Broschüre BR Familie | Hager Schweiz

      Broschüre BR Familie

      Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

      PDF
      3,67 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für BR08xx, BR10xx, BR21xx, BR65xx, BRHTxx, BRKLxx, BRTBxx, MH12xx - Zubehör (Stand: 03.2017) | Hager Schweiz

      CE-Konformitätserklärung für BR08xx, BR10xx, BR21xx, BR65xx, BRHTxx, BRKLxx, BRTBxx, MH12xx - Zubehör (Stand: 03.2017)

      Konformitätserklärung International 2017-04-19

      PDF
      105,82 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-25 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      L91207035 - Blende 1-fach Hager zu BR70130 hellgrau
      L91207035
      Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau
      Preis*
       4.25 CHF
      / Stück *
       4.25 CHF
      / Stück *
    • 2
      BR1201Q607035 - Blende tehalit 60×60mm für BR/BRH Oberteil 120mm lichtgrau
      BR1201Q607035
      Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BR mit Oberteil 120mm lichtgrau
      Preis*
       5.55 CHF
      / Stück *
       5.55 CHF
      / Stück *
    • 3
      BR1201Q609016 - Blende tehalit 60×60mm für BR/BRH Oberteil 120mm verkehrsweiss
      BR1201Q609016
      Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BR mit Oberteil 120mm verkehrsweiss
      Preis*
       5.55 CHF
      / Stück *
       5.55 CHF
      / Stück *
    • 4
      BRA1201Q609016 - Blende tehalit 60×60mm für BRA Oberteil 120mm verkehrsweiss
      BRA1201Q609016
      Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BRA mit Oberteil 120mm verkehrsweiss
      Preis*
       14.80 CHF
      / Stück *
       14.80 CHF
      / Stück *
    • 5
      BRA1201Q60ELN - Blende tehalit 60×60mm für BRA Oberteil 120mm ELN
      BRA1201Q60ELN
      Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BRA mit Oberteil 120mm alu
      Preis*
       11.35 CHF
      / Stück *
       11.35 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group