Stanzblende 60x60 für BR OT120 lg • BR1201Q607035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Gerä­te­einbau
  • Kanal­einbau 120mm Ober­teil Breite
  • BR1201Q607035

Blende tehalit 60×60mm für BR/BRH Oberteil 120mm lichtgrau

BR1201Q607035

  • Leitungs­füh­rung tehalit

Blende tehalit 60×60mm für BR/BRH Oberteil 120mm lichtgrau BR1201Q607035

EAN-Nr.
4012740987271
E-nr.
127 592 042
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1
Preis*
5.45 CHF
/ Stück *
 5.45 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    125 mm
  • Ober­teil Breite
    120 mm
  • Durch­messer der Öffnung
    0
  • Höhe der Öffnung
    60 mm
  • Breite der Öffnung
    60 mm
  • Anzahl Einheiten
    1
Konfi­gu­ra­tion
  • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
    Geräte mit Zentral­scheibe
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • RAL Nummer
    7035
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration BR1201Q607035 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BR1201Q607035 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BR1201Q607035 | Hager Schweiz

    Produktbild BR1201Q607035

  • Broschüre

    Bild Broschüre BR Familie | Hager Schweiz

    Broschüre BR Familie

    Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

    PDF
    3,67 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BR08xx, BR10xx, BR21xx, BR65xx, BRHTxx, BRKLxx, BRTBxx, MH12xx - Zubehör (Stand: 03.2017) | Hager Schweiz

    CE-Konformitätserklärung für BR08xx, BR10xx, BR21xx, BR65xx, BRHTxx, BRKLxx, BRTBxx, MH12xx - Zubehör (Stand: 03.2017)

    Konformitätserklärung International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-25 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    BR1201Q609016 - Blende tehalit 60×60mm für BR/BRH Oberteil 120mm verkehrsweiss
    BR1201Q609016
    Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BR mit Oberteil 120mm verkehrsweiss
    Preis*
     5.45 CHF
    / Stück *
     5.45 CHF
    / Stück *
  • 2
    BRA1201Q609016 - Blende tehalit 60×60mm für BRA Oberteil 120mm verkehrsweiss
    BRA1201Q609016
    Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BRA mit Oberteil 120mm verkehrsweiss
    Preis*
     14.55 CHF
    / Stück *
     14.55 CHF
    / Stück *
  • 3
    BRA1201Q60ELN - Blende tehalit 60×60mm für BRA Oberteil 120mm ELN
    BRA1201Q60ELN
    Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BRA mit Oberteil 120mm alu
    Preis*
     11.15 CHF
    / Stück *
     11.15 CHF
    / Stück *
  • 4
    BRS1201Q607035 - Blende tehalit 60×60mm für BRS Oberteil 120mm lichtgrau
    BRS1201Q607035
    Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BRS mit Oberteil 120mm lichtgrau
    Preis*
     17.15 CHF
    / Stück *
     17.15 CHF
    / Stück *
  • 5
    BRS1201Q609016 - Blende tehalit 60×60mm für BRS Oberteil 120mm verkehrsweiss
    BRS1201Q609016
    Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BRS mit Oberteil 120mm verkehrsweiss
    Preis*
     17.15 CHF
    / Stück *
     17.15 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group