The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rung tehalit
    • Gerä­te­einbau
    • Kanal­einbau 120mm Ober­teil Breite
    • BRS1201Q607035
    Blende tehalit, für BRS
    EAN-Nr.
    4012740987332
    E-nr.
    127 594 542
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    V1
    • Kanal­einbau 120mm Ober­teil Breite

    Blende tehalit 60×60mm für BRS Oberteil 120mm lichtgrau BRS1201Q607035

    Preis*
    CHF 17.90
    / St. *
    CHF 17.90
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Blende tehalit 60×60mm für BRS Oberteil 120mm lichtgrau

    BRS1201Q607035

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      125 mm
    • Ober­teil Breite
      120 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      0
    • Höhe der Öffnung
      60 mm
    • Breite der Öffnung
      60 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Geräte mit Zentral­scheibe
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • RAL Nummer
      7035
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Ja

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration BRS1201Q607035
    PDF
    RoHS report BRS1201Q607035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BRS1201Q607035 | Hager Schweiz

      Produktbild BRS1201Q607035

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt BRS1201Q607035 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt BRS1201Q607035

      Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BRS mit Oberteil 120mm lichtgrau

      PDF
    • Service-Broschüre

      Bild Broschüre BR Familie | Hager Schweiz

      Broschüre BR Familie

      Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

      PDF
      3,67 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-25 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      L91207035 - Blende 1-fach Hager zu BR70130 hellgrau
      L91207035
      Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau
      Preis*
      CHF 4.40
      / St. *
      CHF 4.40
      / St. *
    • 2
      BR1201Q607035 - Blende tehalit 60×60mm für BR/BRH Oberteil 120mm lichtgrau
      BR1201Q607035
      Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BR mit Oberteil 120mm lichtgrau
      Preis*
      CHF 5.70
      / St. *
      CHF 5.70
      / St. *
    • 3
      BR1201Q609016 - Blende tehalit 60×60mm für BR/BRH Oberteil 120mm verkehrsweiss
      BR1201Q609016
      Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BR mit Oberteil 120mm verkehrsweiss
      Preis*
      CHF 5.70
      / St. *
      CHF 5.70
      / St. *
    • 4
      BRA1201Q609016 - Blende tehalit 60×60mm für BRA Oberteil 120mm verkehrsweiss
      BRA1201Q609016
      Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BRA mit Oberteil 120mm verkehrsweiss
      Preis*
      CHF 15.20
      / St. *
      CHF 15.20
      / St. *
    • 5
      BRA1201Q60ELN - Blende tehalit 60×60mm für BRA Oberteil 120mm ELN
      BRA1201Q60ELN
      Blende mit Ausschnitt 60x60mm für BRA mit Oberteil 120mm alu
      Preis*
      CHF 11.65
      / St. *
      CHF 11.65
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group