Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm OT 2x80mm aus Stahlblech reinweiß BRS1002103D9010

EAN-Nr.
4012740220781
E-nr.
127 585 822
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Geclipst
Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    keine Kupp­lung
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    100 mm
  • Kanal­breite
    210 mm
  • Maß a
    80 mm
Deckel, Tür
  • Monta­geart der Ober­teile
    Innen­lie­gend
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    nein
  • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
    2
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Werk­stoff­gruppe
    Stahl
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Mit Boden­lo­chung
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    90 °
Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Unter­teil
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -30…90 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.