Schnittkaschierung zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in reinweiß BRA651707B9010

EAN-Nr.
4012740839082
E-nr.
127 841 522
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    keine Kupp­lung
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    68 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Kanal­breite
    170 mm
  • Maß a
    25 mm
Kapa­zität
  • Max. Leitungs­be­le­gung Ø 11 mm – Füll­grad 0.5 mit/ohne Gerä­te­einbau
    0
Deckel, Tür
  • OT-Breite
    120 mm
  • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
    1
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Werk­stoff­gruppe
    Stahl
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Mit Boden­lo­chung
  • Befes­ti­gungsart
    Klemm­be­fes­ti­gung
Kabel
  • Lich­ter/in­nerer Quer­schnitt
    0 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    0
  • Kammeran­zahl
    1
  • Klam­mern pro Meter
    0
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.