Schnittkaschierung zu BR/H/N/A/S 68x130mm OT 80mm aus Stahlblech in reinweiß BR6513079010

EAN-Nr.
4012740910033
E-nr.
127 441 122
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    68 mm
  • Kanal­breite
    130 mm
  • Maß a
    25 mm
Deckel, Tür
  • OT-Breite
    80 mm
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Werk­stoff­gruppe
    Metall
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Montage
  • Befes­ti­gungsart
    Klemm­be­fes­ti­gung
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.