Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 350x(60-100)mm BKWE350060

EAN-Nr.
4012002237755
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    60 mm
  • Länge
    125 mm
  • Nivel­lier­be­reich
    60 / 100 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    350 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    verzinkt
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Werk­stoff­gruppe
    Stahl
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.