Abdeckung blind für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech zu BKF/BKW 500x800mm BKA500800

EAN-Nr.
4012002236529
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    800 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    470 mm
  • Mate­ri­a­l­stärke
    3 mm
Deckel, Tür
  • Deckel­be­fes­ti­gung rastend
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    verzinkt
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Werk­stoff­gruppe
    Stahl
  • Ober­fläche
    verzinkt
Montage
  • Monta­ge­öff­nung
    ohne
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.