The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Fehlerstromblock 4polig 125A 30mA Type HI
BDH480E
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Neutralleiterposition
Links oder rechts
-
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Nicht anwendbar
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte
Ausgerichtete Klemmen
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
240 / 415 V
-
-
Isolationsspannung
500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
6000 V
-
Bemessungsfehlerstrom
30 mA
-
-
Nennstrom bei 20° C
125 A
-
Nennstrom bei 30° C
125 A
-
Nennstrom bei 40° C
118.9 A
-
Nennstrom bei 50°C
112.4 A
-
Nennstrom bei 60°C
105.6 A
-
Nennstrom bei 70°C
99.4 A
-
Tiefe installiertes Produkt
69 mm
-
Höhe installiertes Produkt
103 mm
-
Breite installiertes Produkt
213 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
15 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
1000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
7000
-
-
Typ obere Schienenklemme für modulare Geräte
NA
-
Typ untere Schienenklemme für modulare Geräte
Metallisch
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte
Schraubanschluss
-
Obere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Nein
-
Untere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Ja
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
10 - 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
10 / 70 mm²
-
Bemessungsfehlerstrom einstellbar
Nein
-
Verzögerungszeit einstellbar
Nein
-
Differenzialschutzverzögerung
0 s
-
Standardtext
IEC 61009-1 ; EN 61009-1
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
-
Typ des Fehlerstromschutzes
A HI
-
-
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
-
Luftfeuchtigkeitsschutz
für alle Klima
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.