Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 60x40mm steingrau B6004047030

EAN-Nr.
4012740104500
E-nr.
128 865 032
VPE
50 PCEs
Rabattgruppe
V2
Preis*
CHF 0.70
/ Stück *

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel.


Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Produkt­kom­pa­ti­bi­lität
    B, Ba6
Strom
  • Kriech­strom­fest
    Ja
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    60 mm
  • Kanal­breite
    40 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    stein­grau
  • Werk­stoff­gruppe
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Tempe­ratur
  • Umge­bungs­tem­pe­ratur
    -5…65 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.