The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rung tehalit
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­ka­nal­sys­teme - teha­lit.a­teha
    • ATA630009016
    Lampenkanal tehalit ATA 63000, mit Trennwand, verkehrsweiss
    EAN-Nr.
    4012740017275
    E-nr.
    127 303 172
    VPE
    46 meter
    Rabattgruppe
    V2
    • Leitungs­füh­rungs­ka­nal­sys­teme - teha­lit.a­teha

    Lampenkanal tehalit ATEHA 632, verkehrsweiss ATA630009016

    Preis*
    CHF 8.30
    / meter *
    CHF 8.30
    / meter *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lampenkanal tehalit ATEHA 632, verkehrsweiss

    ATA630009016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abzweig­dose für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abzweig­dose für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • ATA630599016

      Lampenanschlussdose für tehalit.ATEHA verkehrsweiß

      CHF 21.45  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      6 mm
    • Breite
      32 mm
    • Länge
      2100 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      170 - 170 mm²
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Vormon­tiert
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      0
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • RAL Nummer
      9016
    • Farbe
      Verkehrs­weiss
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Schutzart IP
      IP40
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 65 °C
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Kana­l­ver­bin­dung
      Ohne Kupp­lung
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Trenn­wände
      0
    • Anzahl steck­bare Trenn­wände
      0
    • Mit Kabel­hal­te­klammer
      Nein
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit anti­bak­te­ri­eller Behand­lung
      Nein
    Liefe­r­um­fang
    • Liefe­rung auf Rolle
      Nein

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Hager REACH declaration ATA630009016
    PDF
    Hager RoHS Report ATA630009016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ATA630009016 | Hager Schweiz

      Produktbild ATA630009016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ATA630009016 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ATA630009016

      Lampenkanal 6x32mm verkehrsweiß

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      ATA122009016 - Installationskanal tehalit ATA 20×12×2100mm verkehrsweiss
      ATA122009016
      Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2, 1m verkehrsweiß
      Preis*
      CHF 2.90
      / meter *
      CHF 2.90
      / meter *
    • 2
      ATA122059016 - Flachwinkel tehalit LFW 1220, verkehrsweiss
      ATA122059016
      Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß
      Preis*
      CHF 1.55
      / Stück *
      CHF 1.55
      / Stück *
    • 3
      ATA207539016 - Ausseneck tehalit LFW 2075, verkehrsweiss
      ATA207539016
      Außeneck einstellbar halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß
      Preis*
      CHF 4.45
      / Stück *
      CHF 4.45
      / Stück *
    • 4
      ATA125069016 - Endstück tehalit LFW 1250, verkehrsweiss
      ATA125069016
      Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß
      Preis*
      CHF 1.85
      / Stück *
      CHF 1.85
      / Stück *
    • 5
      ATA123019016 - Installationskanal tehalit ATA 30×12×2100mm Trennwand verkehrsweiss
      ATA123019016
      Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x30mm L=2, 1m verkehrsweiß
      Preis*
      CHF 4.55
      / meter *
      CHF 4.55
      / meter *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group