The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rung tehalit
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­ka­nal­sys­teme - teha­lit.a­teha
    • ATA630599016
    Lampendose tehalit, für Lampenkanal ATA 63000, verkehrsweiss
    EAN-Nr.
    4012740008280
    E-nr.
    127 366 572
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    V2
    • Leitungs­füh­rungs­ka­nal­sys­teme - teha­lit.a­teha

    Lampendose tehalit ATEHA verkehrsweiss ATA630599016

    Preis*
    CHF 21.45
    / Stück *
    CHF 21.45
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lampendose tehalit ATEHA verkehrsweiss

    ATA630599016

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Farbe
      Verkehrs­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP40
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA630599016
    PDF
    RoHS report ATA630599016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ATA630599016 | Hager Schweiz

      Produktbild ATA630599016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ATA630599016 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ATA630599016

      Lampenanschlussdose für tehalit.ATEHA verkehrsweiß

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      ATA205069016 - Endstück tehalit LFW 2050, verkehrsweiss
      ATA205069016
      Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß
      Preis*
      CHF 3.00
      / Stück *
      CHF 3.00
      / Stück *
    • 2
      ATA205059016 - Flachwinkel tehalit LFW 2050, verkehrsweiss
      ATA205059016
      Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß
      Preis*
      CHF 3.00
      / Stück *
      CHF 3.00
      / Stück *
    • 3
      ATA122089016 - T-Stück tehalit LFW 1220, verkehrsweiss
      ATA122089016
      T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß
      Preis*
      CHF 4.90
      / Stück *
      CHF 4.90
      / Stück *
    • 4
      ATA123039016 - Ausseneck tehalit LFW 1230, verkehrsweiss
      ATA123039016
      Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x30mm verkehrsweiß
      Preis*
      CHF 1.70
      / Stück *
      CHF 1.70
      / Stück *
    • 5
      ATA125009016 - Installationskanal tehalit ATA 52×12×2000mm verkehrsweiss
      ATA125009016
      Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x50mm Länge 2m verkehrsweiß
      Preis*
      CHF 7.45
      / meter *
      CHF 7.45
      / meter *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group