Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2,1m reinweiß ATA122019010

EAN-Nr.
4012740864312
E-nr.
127 607 122
VPE
84 MTRs
Rabattgruppe
V2

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    keine Kupp­lung
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    13 mm
  • Länge
    2100 mm
  • Kanal­breite
    24 mm
Kapa­zität
  • Max. Leitungs­be­le­gung Ø 11 mm – Füll­grad 0.5
    1
  • Max. Leitungs­be­le­gung Ø 11 mm – Füll­grad 0.5 mit/ohne Gerä­te­einbau
    1
Deckel, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    vormon­tiert
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    PVC
  • Werk­stoff­gruppe
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
  • Trans­pa­rent
    Nein
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Ohne Boden­lo­chung
Kabel
  • Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füll­grad 40%
    14
  • Lich­ter/in­nerer Quer­schnitt
    240 mm²
  • Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füll­grad 40%
    10
Ausstat­tung
  • Anzahl der festen Trenn­wände
    1
  • Kammeran­zahl
    2
  • Klam­mern pro Meter
    2
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP40
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
  • Schlag­fes­tig­keit
    IK07
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…65 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.