The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Haus­an­schluss­kasten
  • Haus­an­schluss­kasten
  • AFM20
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Flanschplatte zu weber.hsa mit Mutter M20 Abgang oben AFM20

Flanschplatte Hager AFM20, Abgang oben
EAN-Nr.
7611919269834
E-nr.
827 369 206
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
25
Preis*
 35.20 CHF
/ Stück *
 35.20 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Flanschplatte zu weber.hsa mit Mutter M20 Abgang oben

AFM20

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kabel­ver­schrau­bung 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kabel­ver­schrau­bung
  • VZ020M

    Kabelverschraubung, vector, IP65, M20, Kunststoff

     4.45 CHF  / Stück*

Passend zu

  • HSA250SB

    Hausanschlusskasten 250A 1xEin-/Abgang Schraube-Bride

     1’382.00 CHF  / Stück*
  • HSA400SS

    Hausanschlusskasten 400A 1xEin-/Abgang Schraube-Schraube

     1’605.00 CHF  / Stück*

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-02
PDF
419,93 kB
Hager REACH declaration AFM20
PDF
Hager RoHS Report AFM20
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild AFM20 | Hager Schweiz

    Produktbild AFM20

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt AFM20 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt AFM20

    Flansch Abgang oben mit Mutter M20

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LVZSG - Anschlussschraube Hager M12×30mm rostgeschützt mit Federelement
    LVZSG
    Schrauben M12x30 für Sammelschienenanschluss rostgeschützt
    Preis*
     6.10 CHF
    / Set *
     6.10 CHF
    / Set *
  • 2
    HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
    HAK250H11-ESC8
    Hausanschlusskasten 250A 850mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
    Preis*
     1’397.00 CHF
    / Stück *
     1’397.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
    HAK250H11-ETC8
    Hausanschlusskasten 250A 850mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
    Preis*
     1’440.00 CHF
    / Stück *
     1’440.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
    HAK250S11-ESC8
    Hausanschlusskasten 250A 650mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
    Preis*
     1’337.00 CHF
    / Stück *
     1’337.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    HAK250S11-ETC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
    HAK250S11-ETC8
    Hausanschlusskasten 250A 650mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
    Preis*
     1’380.00 CHF
    / Stück *
     1’380.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group