The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter (RCBO)
    • ADZ366C
    Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter Hager RCBO quickconnect, Polzahl (gesamt) 4, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsspannung 230 V, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 16 A, Bemessungsfehlerstrom 0.03 A, Fehlerstrom-Typ A, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6 kA, Breite in Teilungseinheiten 4
    EAN-Nr.
    3250611020561
    E-nr.
    805 179 364
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    A2
    • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter (RCBO)

    FI/LS-Schalter Hager RCBO QC 3P+N 230V Char.C 16A 0.03A Typ A 6kA 4TE ADZ366C

    Preis*
    CHF 276.00
    / Stück *
    CHF 276.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    FI/LS-Schalter Hager RCBO QC 3P+N 230V Char.C 16A 0.03A Typ A 6kA 4TE

    ADZ366C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      CHF 14.55  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

      CHF 18.65  / 10 Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      CHF 1.45  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3x 1P+N
    • Polan­zahl abge­si­chert
      3
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C
    Sicher­heit
    • Typ des Fehler­strom­schutzes
      A
    • Schutzart IP
      IP2X
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
      6 kA
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1
      3
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      2 kV
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Nenn­strom bei -25°C
      21,10 A
    • Nenn­strom bei -20°C
      20,70 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      20,30 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      19,90 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      19,40 A
    • Nenn­strom bei 0°C
      19 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      18,50 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      18 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      17,50 A
    • Nenn­strom bei 20°C
      17 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      16,50 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      15,70 A
    • Nenn­strom bei 40°C
      15,50 A
    • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      0,80
    • Korrek­tur­faktor bei 3 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      0,80
    • Korrek­tur­faktor bei 4 und 5 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      0,70
    • Korrek­tur­faktor bei 6 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      0,60
    • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
      1,13 - 1,45 A
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC60898-1
      6 kA
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      10,90 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Höhe über N.N.
      2000 m
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 80 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      quick­connect
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      2000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      2000
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 10 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration ADZ366C
    PDF
    Hager RoHS Report ADZ366C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ADZ366C | Hager Schweiz

      Produktbild ADZ366C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ADZ366C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ADZ366C

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3-3x1PN 6kA C-16A 30mA Typ A QC/BA

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

      PDF
      1,28 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

      PDF
      1,29 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-06-19

      PDF
      316,98 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      AFR425C - FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Charakteristik B 25A 0.3A Typ A HI 10kA 4TE
      AFR425C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-25A 300mA A HI Typ
      Preis*
      CHF 280.00
      / Stück *
      CHF 280.00
      / Stück *
    • 2
      ADM475C - FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Charakteristik C 25A 0.03A Typ A 6kA 4TE
      ADM475C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-25A 30mA Typ A
      Preis*
      CHF 230.00
      / Stück *
      CHF 230.00
      / Stück *
    • 3
      AFR466C - FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Char.C 16A 0.3A Typ A HI 10kA 4TE verzögert
      AFR466C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 300mA A HI Typ
      Preis*
      CHF 284.00
      / Stück *
      CHF 284.00
      / Stück *
    • 4
      AFR490C - FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Charakteristik C 40A 0.3A Typ A HI 10kA 4TE
      AFR490C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-40A 300mA A HI Typ
      Preis*
      CHF 296.00
      / Stück *
      CHF 296.00
      / Stück *
    • 5
      AFX482D - FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Charakteristik C 32A 0.3A Typ A 10kA 4TE
      AFX482D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-32A 300mA Typ A
      Preis*
      CHF 288.00
      / Stück *
      CHF 288.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group