The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter (RCBO)
  • ADZ363C
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

FI/LS-Schalter Hager RCBO QC 3P+N 400V Char.C 13A 0.03A Typ A 6kA 4TE ADZ363C

Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter Hager RCBO quickconnect, Polzahl (gesamt) 4, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 400 V, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 13 A, Bemessungsfehlerstrom 0.03 A, Fehlerstrom-Typ A, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6 kA, Breite in Teilungseinheiten 4
EAN-Nr.
3250611020554
E-nr.
805 189 364
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
A2
Preis*
 270.00 CHF
/ Stück *
 270.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

FI/LS-Schalter Hager RCBO QC 3P+N 400V Char.C 13A 0.03A Typ A 6kA 4TE

ADZ363C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

     14.55 CHF  / Stück*
  • MZN176

    Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

     18.65 CHF  / 10 Stück*
  • LZ060

    Distanzstück für Wärmeentlastung

     1.45 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    3x 1P+N
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    C
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
    2 kV
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    13 A
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC60898-1
    6 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    16,80 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    16,50 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    16,20 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    15,90 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    15,60 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    15,20 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    14,90 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    14,50 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    14,20 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    13,80 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    13,40 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    13 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    12,80 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    12,70 A
  • Nenn­strom bei 45°C
    12,50 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    12,40 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    12,20 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    12,10 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    11,90 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    11,70 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    30 mA
  • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-1
    6 kA
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    6 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2 - 2 Nm
Sicher­heit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    9,60 W
Belast­bar­keit
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    2000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
    2000
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 4 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 4 mm²
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 80 °C
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Abmes­sungen
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    70 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-09
PDF
16,18 MB
Hager REACH declaration ADZ363C
PDF
Hager RoHS Report ADZ363C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ADZ363C | Hager Schweiz

    Produktbild ADZ363C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ADZ363C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt ADZ363C

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3-3x1PN 6kA C-13A 30mA Typ A QC/BA

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager Schweiz

    Montageanleitung de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

    PDF
    1,28 MB
    Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager Schweiz

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

    PDF
    1,29 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2024-06-19

    PDF
    316,98 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    AFX490D - FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Charakteristik C 40A 0.3A Typ A 10kA 4TE
    AFX490D
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-40A 300mA Typ A
    Preis*
     291.00 CHF
    / Stück *
     291.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    AFR413C - Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter Hager 4P B 13A 300mA 10kA Hi
    AFR413C
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-13A 300mA A HI Typ
    Preis*
     284.00 CHF
    / Stück *
     284.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    AFR482C - FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Charakteristik C 32A 0.3A Typ A HI 10kA 4TE
    AFR482C
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-32A 300mA A HI Typ
    Preis*
     293.00 CHF
    / Stück *
     293.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    ADM490C - FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Charakteristik C 40A 0.03A Typ A 6kA 4TE
    ADM490C
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-40A 30mA Typ A
    Preis*
     232.00 CHF
    / Stück *
     232.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    AFX463D - FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Charakteristik C 13A 0.3A Typ A 10kA 4TE
    AFX463D
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-13A 300mA Typ A
    Preis*
     278.00 CHF
    / Stück *
     278.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group