The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 67037-0003

Sicherung HSW für Spannungs-Wandler 15/24kV 1,25A 280/22 ohne Anzeiger 67037-0003

EAN-Nr.
4049857040773
VPE
5 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Sicherung HSW für Spannungs-Wandler 15/24kV 1,25A 280/22 ohne Anzeiger

67037-0003

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Siche­rungs­so­ckel Mittel-/Hoch­span­nung 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör für Mittel-/Hoch­span­nungs­si­che­rung 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Siche­rungs­so­ckel Mittel-/Hoch­span­nung
  • Zubehör für Mittel-/Hoch­span­nungs­si­che­rung
  • 68008-0010

    HH-Sicherungsträger nach DIN 43624 24kV 443/45 für Innenraum

     338.00 CHF  / Stück*
  • 67034-0003

    Durchschalteinsatz 24kV 442/51 für HH-Sicherungen

     199.00 CHF  / Stück*
  • 68004-0010

    Wandhalter für die Lagerung von 3 HH-Sicherungen

     177.50 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    15000 - 24000 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    1,25 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration 67037-0003
PDF
Hager RoHS report 67037-0003
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 67037-0003 | Hager Schweiz

    Produktbild 67037-0003

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt 67037-0003 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt 67037-0003

    Sicherung HSW für Spannungs-Wandler 15/24kV 1,25A 280/22 ohne Anzeiger

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group